Nouveauté

Lecteur VIGIK+® T25

  • Ref. BT348710
  • BTICINO

Permet de compléter une installation Hexact Com ou de mettre à jour une installation existante, en remplaçant les lecteurs Vigik installés ref. BT348701 par ce nouveau lecteur Vigik+ ref. BT348710

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Compatibilité avec les centrales Hexact Com
  • Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino

Information sur la gamme

Contrôle d'accès VIGIK+ développé pour le résidentiel collectif, pour les bâtiments mixtes (résidentiels et tertiaires) et les bâtiments tertiaires sans accueil, regroupant plusieurs raisons sociales, permet à la Poste, à ENEDIS, GRDF, la police… d'accéder au bâtiment via un badge, de même que certaines entreprises de services telles que l'entreprise d'entretien, des entreprises de livraison telle AMAZON...

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    40mm
  • Profondeur
    28.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9mm²
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970032461

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations