Nouveauté

Kit HEXACT PLUS pour la gestion d'1 porte, livré avec lecteur VIGIK+ et module éco data mini

  • Ref. BT348058
  • BTICINO

Le KIT HEXACT PLUS - Contrôle d'accès VIGIK+ permet une gestion en temps réel grâce au module éco data mini réf. BT348334 (fourni).

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2025

Caractéristiques produit

  • Ce kit est constitué d'une centrale Hexact Plus ref. BT348048 et d'un module éco data mini ref. BT3480334
  • Gestion connectée en temps réel ou par proximité pour une flexibilité optimale
  • Module éco data mini intégré pour une gestion connectée et en temps réel des accès
  • Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite une alimentation 12V= ref. 1 467 11

Information sur la gamme

Contrôle d'accès VIGIK+ développé pour le résidentiel collectif, pour les bâtiments mixtes (résidentiels et tertiaires) et les bâtiments tertiaires sans accueil, regroupant plusieurs raisons sociales, permet à la Poste, à ENEDIS, GRDF, la police… d'accéder au bâtiment via un badge, de même que certaines entreprises de services telles que l'entreprise d'entretien, des entreprises de livraison telle AMAZON...

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Plusieurs dispositifs de fermeture
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    95mm
  • Hauteur
    162mm
  • Profondeur
    54mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9mm²
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Bluetooth
    • GPRS
  • EAN/Gencode
    8005543781555

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations