Télécharger l'image en grand format

Kit Keva LED System complet pour contournement de porte avec Led bleu blanc Artic

  • Ref. 14090
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Kit Keva LED System complet pour contournement de porte avec Led bleu blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Kit contournement de porte - IP41
  • Pour permettre le clipsage des angles plats, les couvercles doivent être plus courts de 4mm par rapport aux corps de moulure

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bande
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Nombre de sources lumineuses par mètre
    60
  • Puissance de la lampe par mètre
    4.8W
  • Type de tension
    DC
  • Tension de lampe (Min-Max)
    24-24V
  • Angle de rayonnement
    120°
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couleur de la lumière
    Bleu
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur/profondeur
    12.5mm
  • Longueur des sections individuelles
    2000mm
  • Longueur totale
    4.5m
  • Avec embout de fermeture
    Oui
  • Avec ensemble de raccordement
    Oui
  • Auto-adhésif
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780140904