Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Liseuse + va-et-vient 230 V Living Now champagne 1 module

Living Now, liseuse à intensité variable avec éclairage directionnel, équipée d’un bras flexible (longueur 31cm) permettant d’orienter la tête lumineuse

183,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Liseuse LED à intensité variable, réglable par pression sur la commande marche/arrêt
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Consommation 3W - flux lumineux 110 lumens (équivalent à une ampoule à incandescence de 15W)

Les + utilisation

Éclairage directionnel pour faciliter la lecture au lit sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Adapté à un montage par serrage
    Non
  • Avec matériau de fixation
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Protection de la surface du boîtier
    Non traité
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Blanc
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-250V
  • Courant nominal (Min-Max)
    15-25mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Dimmable/gradable
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DALI-2
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Oui
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Oui
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Répartition lumineuse
    Symétrique/asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
    Oui
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP40
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection selon IEC 61140
    Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Système d'alimentation de secours
    Sans
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -5-35°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    246lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Sans
  • Avec interrupteur
    Non
  • Avec indicateur de présence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Oui
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    Sans
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    0.1-0.2W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Puissance du système
    0.3W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    246-246lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    4000-5500K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Régulation constante du flux lumineux
    Non
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur/profondeur
    375mm
  • Longueur
    86mm
  • Largeur d'encastrement
    22mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    86mm
  • Type de câblage
    Terminaison
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1-1.5mm²
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Température de couleur réglable
    Non
  • Réglage des lumens
    Non
  • Angle de rayonnement ajustable
    Non
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistant aux impacts de ballons selon DIN 18032-3
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    136mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Numéro RAL
    1019
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    9-9.2mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    4-4.2mm
  • Maintien du cable
    Serre-câble à vis
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543785768

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations