Télécharger l'image en grand format

Manette Livinglight neutre type poussoir 2 modules - anthracite

  • Ref. L4915M2N
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, manette à monter sur un mécanisme BUS ou KNX, à compléter d'un support et d'une plaque de finition


Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :- référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence LN4661M2 : actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés MyHOME_Up- référence LN4660M2 : commande spécifique pour gestion avancée de moteurs- référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX
  • Manette type poussoir 2 modules
  • Sans marquage
  • Finition Anthracite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton en 2 parties
  • Impression/marquage
    Sans
  • Utilisation
    Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Oui
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Largeur
    43.5mm
  • Hauteur
    43.5mm
  • Profondeur
    7.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543415924

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.095 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)