Télécharger l'image en grand format

Onduleur monophasé Megaline version rack sans batterie 3,75kVA 1 coffret

  • Ref. 3 103 84
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur rack monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...), a associer à des batteries dédiées

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rack sans batterie Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 3750VA
    - active 2625W
  • Architecture modulaire, extensible, redondante

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    184-264V
  • Fréquence primaire
    50-60Hz
  • Tension de sortie
    230-232V
  • Fréquence secondaire
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    2625W
  • Puissance apparente de sortie
    3750VA
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    475mm
  • Largeur
    270mm
  • Profondeur
    570mm
  • Poids
    43kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    13min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • EAN/Gencode
    3245063103849

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations