Télécharger l'image en grand format

Passerelle de programmation modulaire MyHOME - 6 modules

  • Ref. BTMYHOMESERVER1
  • MyHOME Up
  • BTICINO

MyHOME Server est une passerelle permettant de rendre compatible une installaton BUS MyHOME avec l'App. Home + Control sur smartphone ou tablette

1174,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Passerelle de programmation MyHOME Server
  • Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME
  • Alimentation sur BUS SCS : 18V= à 27V=
  • 6 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. Home + Project

Les + utilisation

Permet une programmation et une utilisation simplifiée d'une installation MyHOME grâce aux l'App. Home + Project et Home + Control sur smartphone ou tablette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Interface Ethernet
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Nombre de canaux
    175
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    18-27V
  • Type de tension
    DC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Oui
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    106mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    66mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.003-0.160A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Système de commande et de contrôle
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    8005543574546

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation de mes produits connectés

Vous avez pour projet d’installer la solution connectée BUS 2 fils Living Now MyHOME_Up ? Cette technologie avant-gardiste propose la première commande avec contrôle vocal intégré. Equipée nativement de l’assistant vocal Alexa d’Amazon, cette commande vocale requiert une...
En savoir plus