Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T

  • Ref. 6 468 61
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

817,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • PDU standard monophasé Zéro-U LCS³
  • 20 prises C13 + 4 prises C19 - Avec système de verrouillage des fiches - Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T - IEC 60309 32A
  • Alimentation monophasée 230V - 50Hz - 60Hz -PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16A installés dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles
  • Chaque circuit est identifié par un repérage couleur - Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits - Prises 2P+T inclinée à 55° avec eclips de protection
  • Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium

Les + installation

Pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs) - Livré avec 2 jeux de fixation métallique :- 2 boutonnières - Fixation rapide sans vis - Réglage de l'entraxe sur toute la hauteur du PDU- 2 pattes - Fixation à vis

Les + utilisation

Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Dimension de fixation
    Métrique
  • Dimensions de montage
    1097mm
  • Sens de montage
    Vertical
  • Raccordement électrique
    Cordon de raccordement avec prise
  • Finition du raccordement électrique
    CEE 32 A
  • Longueur du câble
    3m
  • Nombre de disjoncteurs
    2
  • Nombre de prises C13
    20
  • Nombre de prises C19
    4
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    25
  • Longueur
    1114mm
  • Largeur
    52mm
  • Profondeur
    52.5mm
  • Courant nominal
    32A
  • Tension d'alimentation
    230V
  • Catégorie de surtension
    2
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Commutable
    Non
  • SNMP
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Type d'évaluation
    Local
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec fusible
    Non
  • Ampèremètre
    Non
  • Mesure de la température
    Non
  • Avec matériau de fixation
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    32-32A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9017
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-6mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble (Min-Max)
    4-4mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    17mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970765789

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

29.7 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit