Télécharger l'image en grand format

Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - grise

  • Ref. BT343091
  • Linea 3000
  • BTICINO

Linea 3000, platine de rue pour 1 ou 2 logements

1086,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine de rue Linea 3000 audio-vidéo saillie en Zamak BUS 2 fils
  • Avec contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges 125KHz dont le badge maître
  • Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A
  • Configurable pour 1 ou 2 logements

Les + installation

En option : accessoires visière anti-pluie référence BT343051, montage en encastré avec accessoires référence BT343061 et sa boîte d'encastrement référence 350020

Les + utilisation

Caméra grand angle avec LED à vision de nuit

Information sur la gamme

Linea 3000, platine monobloc audio, vidéo ou vidéo avec contrôle d'accès alliant design moderne, technologie intégrée et ergonomie optimale. Astucieuse, elle peut être indifféremment configurée pour 1 ou 2 appels, en fonction des besoins de l’utilisateur. Le changement de configuration peut se faire à n’importe quel moment, même après son installation initiale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Matériau des boutons d'appel
    Plastique
  • Matériau de la façade
    Aluminium
  • Hauteur de la façade
    190mm
  • Largeur de la façade
    100mm
  • Profondeur d'encastrement
    26.65mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Couleur
    Argent
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-100°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    18-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.04-1A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    40mA
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-2.5
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    110°
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543565193

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations