Télécharger l'image en grand format

Prise rasoir Céliane 230V 50Hz à 60Hz

Céliane, une prise rasoir à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise rasoir Céliane- A associer à un enjoliveur et une plaque Céliane- Livrée avec support
  • Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20VA la puissance disponible
  • Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz et sortie 120VA à 230VA
  • Conforme aux normes EN 60742 et EN 61558-2-5

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Utiliser boîte d'encastrement Batibox profondeur 50mm référence 080155 ou 2x080151 en maçonnerie et référence 080052 en cloison sèche

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    5
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec volet de protection
    Non
  • Tension commutable
    Non
  • Tension nominale valeur basse
    120V
  • Tension nominale valeur haute
    230V
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Largeur d'appareil
    75.4mm
  • Hauteur d'appareil
    154.2mm
  • Profondeur d'appareil
    50.8mm
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Profondeur d'encastrement
    40.6mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP24
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -5-50°C
  • Type de tension
    AC
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • EAN/Gencode
    3245060671594

Prise rasoir Céliane 230V 50Hz à 60Hz

À associer