Nouveauté

Prise RJ45 blindée catégorie 6A STP Living Now pour applications Grade 3 TV avec enjoliveur Acier - 1 module

Living Now, prise RJ45 permettant de raccorder un appareil (PC, imprimante) au réseau local (box Internet, switch), la distribution par câble garantit une vitesse élevée et une connexion Internet sécurisée et fiable

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Débit de données jusqu’à 10 gigabit/s - Prise STP catégorie6A peut être utilisée pour la réception TV par satellite ou hertzienne
  • Compatible avec les applications PoE haute capacité - La technologie Power over Ethernet permet de distribuer simultanément le courant électrique et des données grâce à un câblage Ethernet à paires torsadées
  • Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard - 1 module - Blanc
  • Paires torsadées blindées (STP) : la prise est équipée d’un presse-étoupe pour la continuité de la mise à la terre et d’un blindage assurant une protection CEM totale à 360 degrés
  • Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l’accumulation de poussière - Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017)

Avantages

  • Connecteur sans outil à sertissage intégré pour une connexion rapide
  • Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45

Les + installation

Mécanisme peu profond qui facilite le montage dans la boîte d’encastrement - Prise équipée d’un connecteur rapide sans outil pour un câblage intuitif et robuste

Les + utilisation

Convient à une installation en bâtiments tertiaires et résidentiels - Téléphones analogiques et IP - Parfaite pour les téléchargements, le visionnage en streaming ou les jeux en ligne nécessitant une faible latence

Recommandations / restrictions d’usages

  • Une profondeur minimale de 40mm est requise au niveau du boîtier d’installation
  • Utiliser des câbles monobrins AWG22 à AWG26 ou des câbles multibrins AWG26

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7005
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Autre
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Codage mécanique
    Non
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    22mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    0-0mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    0-0mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543790250

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations