Télécharger l'image en grand format

Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon

  • Ref. 0 504 47
  • LEGRAND

Accessoire pour fiches

25,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur borne à vis 2P+T - IK08 - IP44 - franco-belge
  • 10A - 16A : Ø4,8mm
  • avec bouchon IP44
  • Vrac
  • Matière caoutchouc

Avantages

  • Matière caoutchouc
  • IP44 IK08

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Les + utilisation

Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060504472

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2819 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit