Télécharger l'image en grand format

Rallonge verticale 4x2P+T avec inter + 2 USB + fiche micro USB - Blanc/gris

  • Ref. 0 500 14
  • LEGRAND

Rallonge multiprise version tour au design cylindrique unique, à poser au sol ou sur un bureau, pour brancher et recharger divers appareils, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV, smartphone

Finition Blanc / Gris

Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise verticale avec 4 prises de courant 2P+T orientées à 45°
  • 16A 230V 3500W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Parafoudre intégré avec voyant :- voyant vert, la multiprise est protégée- voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
  • Avec 2 prises USB Type-A 2,4A pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques et 1 fiche micro USB Type-B (docking station) pour branchement direct (sans cordon) d'un smartphone
  • Cordon d'alimentation PVC blanc longueur 2m 3G 1mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc/gris clair

Avantages

  • Prises 2P+T et USB sur un même produit
  • Produit avec un design unique (vertical)
  • Produit certifié NF

Les + installation

Produit fixable par vis au niveau du socle

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3500W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre d'autres prises de courant
    3
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur d'alimentation
    2m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    163mm
  • Hauteur
    192mm
  • Profondeur
    331mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060500146