Portier, visiophonie et interphonie individuel

produit

169 produits
Platine de rue linea 2000 métal vidéo couleur encastrée - 1 bp
ref. 343001

Platine de rue linea 2000 métal vidéo couleur encastrée - 1 bp

Vis de fermeture pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio
ref. 308930

Vis de fermeture pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio

Clé de fermeture pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio
ref. 308931

Clé de fermeture pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio

Bouton et porte-étiquette Série 200 audio
ref. 308925

Bouton et porte-étiquette Série 200 audio

Porte lampe navette pour lampe référence 001128
ref. 308932

Porte lampe navette pour lampe référence 001128

Contact Série 200 audio
ref. 308924

Contact Série 200 audio

Guérite pour fixation saillie platine de rue série 100 308102 - inox 2,5mm
ref. 308502

Guérite pour fixation saillie platine de rue série 100 308102 - inox 2,5mm

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 10 appels
ref. 308510

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 10 appels

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 12 appels
ref. 308512

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 12 appels

Guérites pour installation en saillie pour platine série 200 audio 1 appel
ref. 308601

Guérites pour installation en saillie pour platine série 200 audio 1 appel

Platine de rue Série 200 audio étroite façade Alu 4mm 1 appel
ref. 308201

Platine de rue Série 200 audio étroite façade Alu 4mm 1 appel

Platine de rue série 100 audio - façade inox 2,5 mm - 2 appels
ref. 308102

Platine de rue série 100 audio - façade inox 2,5 mm - 2 appels

Interface de communication analogique/2 fils pour installation BUS 2 fils
ref. 349410

Interface de communication analogique/2 fils pour installation BUS 2 fils

Platines linea 2000 audio saillie - 1 bp
ref. 342971

Platines linea 2000 audio saillie - 1 bp

Adaptateur modulaire vidéo pour installations vidéo BUS 2 fils - 2 modules
ref. 346830

Adaptateur modulaire vidéo pour installations vidéo BUS 2 fils - 2 modules

Alimentation modulaire MyHOME BUS 230V~ 27V= 1,2A pour diffusion sonore ou portier - 8 modules
ref. 346000

Alimentation modulaire MyHOME BUS 230V~ 27V= 1,2A pour diffusion sonore ou portier - 8 modules

Accessoire d'exclusion d'appel pour poste sprint audio
ref. 346800

Accessoire d'exclusion d'appel pour poste sprint audio

Platine de rue linea 2000 vidéo N&B saillie - 1 bp
ref. 342981

Platine de rue linea 2000 vidéo N&B saillie - 1 bp

Platine de rue linea 2000 vidéo couleur saillie - 2 bp
ref. 342992

Platine de rue linea 2000 vidéo couleur saillie - 2 bp

Guérites pour installation en saillie pour platine série 300 audio 10 appels
Platine Série 300 | ref. 003663

Guérites pour installation en saillie pour platine série 300 audio 10 appels

Convertisseur de signal vidéo opto. isolé pour caméra coaxiale > 150 ma
ref. 337320

Convertisseur de signal vidéo opto. isolé pour caméra coaxiale > 150 ma

Led de signalisation pour poste sprint audio
ref. 337440

Led de signalisation pour poste sprint audio

Relais auxiliaire contacts 5 a, 230 vca, no/nf
ref. 336220

Relais auxiliaire contacts 5 a, 230 vca, no/nf

Bouton de commande supplémentaire contact sec pour poste Sprint audio
ref. 337430

Bouton de commande supplémentaire contact sec pour poste Sprint audio

26,42 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Portier, visiophonie et interphonie individuel

Avec les portiers, visiophones et interphones individuels, changez la vie de vos clients ! Selon les modèles, ils pourront voir leurs visiteurs sur l’écran (image et son) et interagir avec eux avant de décider d’ouvrir la porte ou non, à l’aide du bouton sur le poste intérieur installé dans le logement, ou bien à distance, depuis leur smartphone. Il est en effet possible de contrôler son visiophone connecté (ou interphone vidéo) à distance (ouverture, fermeture du portillon, du portail ou du garage), via les App mobile (Home + Control, Home + Security, ou Door Entry Classe 100X selon les gammes).  

Autre avantage des visiophones connectés, en plus de la sécurité : vos clients peuvent répondre directement au livreur quand ils ne sont pas à la maison et lui donner des consignes à distance pour le dépôt de leur colis par exemple.  

Ces visiophones et interphones filaires sécurisés sont disponibles en kits complets, ou bien chaque élément peut être vendu séparément (poste intérieur ou moniteur, platine de rue, accessoires d’installation).  

Les solutions d’interphones et visiophones en kit complet sont disponibles dans différentes gammes : Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100 ou CK2. Certains portiers sont audio, d’autres sont audio et vidéo, et certains disposent d’un contrôle d’accès par badge (badges RFID). Certains Classe 100 ont des systèmes de boucle inductive compatibles avec les prothèses auditives en position T. Les visiophones peuvent également être mains libres, comporter une fonction mémoire et être connectés, selon les modèles. 

Pour compléter l’installation, il est possible d’installer des postes intérieurs supplémentaires (Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100, Sprint ou CK2) permettant de parler et/ou de visualiser les visiteurs et dans certains cas d’ouvrir la porte en appuyant sur un bouton ou en utilisant une application, peuvent être audio, ou audio et vidéo.  

Pour compléter l’installation électrique (courant faible), nous vous proposons plusieurs types d’accessoires : des produits pour système BUS (jeu de cavalier avec marquage), des dispositifs pour compléter ou remplacer des pièces des portiers (lot de badges de couleurs (au nombre de 6), ou encore façade de remplacement), etc. 

Découvrez également les solutions de portiers pour les appartements (habitats collectifs) et les carillons et sonnettes, à choisir selon les besoins de vos clients. Consultez notre site pour plus d’informations sur les produits, et adaptez ainsi vos services au plus près des demandes clients.