Nouveautés
- portiers Classe 300EOS noir
- claviers codés pour logements collectifs
- packs tertiaire de proximité Linkeo
- kits audio ou vidéo Classe 100
- alarme Type 4 Radio

Multimédia
L’offre multimédia de Legrand regroupe tous les produits et accessoires qui permettent de réaliser une infrastructure pour le réseau de communication dans l’habitat (TV, internet, fibre optique) : réseaux multimédia prêts-à-poser ou à composer, amplificateurs, répartiteurs, prises, câbles, cordons, etc.

Éclairage de sécurité
L’installation d’éclairage de sécurité est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs. C’est pourquoi, Legrand propose toute une gamme de solutions d’éclairage de sécurité reposant sur des blocs autonomes (BAES) ou des luminaires sur source centralisée (LCS).

Détection et alarme incendie types 2a, 2b, 3 et 4 coupure d’urgence
Legrand met à la disposition des professionnels toutes les solutions permettant la détection et le signalement d’incendie pour le tertiaire, en conformité avec la réglementation : les alarmes, les déclencheurs manuels, les détecteurs autonomes déclencheurs, les dispositifs de coupure et extinction, etc.

Formation
Le programme sur mesure « Installer et exploiter votre système de gestion de l’éclairage de sécurité » vous permet de comprendre la technologie des systèmes d’éclairage de sécurité, d’apprendre à les paramétrer et à vous en servir, tout en sachant optimiser l’analyse des défauts de l’installation.

Service associé
Nos experts sont là pour vous aider à mettre en service et programmer vos BAES adressables. Vous pouvez ainsi appeler gratuitement notre Service Relation Pro pour obtenir des informations, ou encore demander un accompagnement sur site ou une mise en service complète.

LCS3 et câblage structuré cuivre
Avec les nouveaux usages numériques, il est indispensable d’installer des réseaux fiables et performants et de les faire communiquer entre eux de manière sécurisée. La solution LCS3 de Legrand est l’infrastructure connectée la plus performante et la plus simple à installer pour tous les chantiers tertiaires.

LCS3 et câblage structuré, fibre optique et Wi-Fi
La solution LCS3 associe la fibre optique au cuivre pour répondre aux besoins particuliers des chantiers moyen et grand tertiaire. En effet, ces infrastructures nécessitent une continuité de service et des réseaux haute densité. L’installation et la maintenance du système sont rapides, simples et sans outil.

LCS3, baies et coffrets, PDU
Coffrets, packs petit tertiaire, baies, équipements, PDU, armoires, racks,etc. Une large gamme d’enveloppes destinées à recevoir et protéger les solutions nécessaires aux installations de courant faible pour répondre aux besoins de tous les chantiers, du plus petit jusqu’au projet de grande envergure et à forte criticité.

Formation
La formation « Obtenir la certification VDI/LCS2 – LCS3 fibre optique » vous permet d’acquérir en 1,5 jour la maîtrise des techniques de connexion et de test optique afin d’obtenir la certification fibre optique en validant vos connaissances sur les points de contrôle d’une installation.

Kits portiers
Les solutions tout en 1 des kits vidéos connectés permettent de visualiser un visiteur, d’ouvrir la porte et de gérer à distance l’accès de sa maison depuis un smartphone ou une tablette. Simples à installer et à utiliser, les portiers s’adaptent aux résidences individuelles et aux logements collectifs résidentiels.

Platines de rue
Il existe une gamme très variée de platines de rue pour équiper et sécuriser les logements collectifs : vidéos ou audios, antivandales ou conformes à la loi Handicap, à bouton-poussoir ou à défilement de noms, etc. Les platines de rue Legrand répondent à tous les besoins.

Postes intérieurs
L'offre Bticino combien un design morderne avec une multitude de fonctions : audios ou vidéos ; connectés ou tactiles ; encastrés ou en saillie. Les postes intérieurs permettent de gérér l'ouverture des portails et d'autres fonctions peuvent émaner des postes intérieurs (éclairages, volts, etc.)

Verrouillage
Legrand propose un gamme de gâches, de ventouses, de systèmes d'ouverture automatique, de serrures, et de verrous qui permettent de mettre en place des fermetures sécurisées et adaptées à tous les types de portes et de portails.

Contôle d'accès
Vigik propose une gamme complète de solutions de contrôle d'accès permettant de gérer la sécurité, l'accès des habitants et l'identification des visiteurs. Ses solutions répondent à l'ensemble des besoins des utilisateurs.

Clavier codés
Avec une offre de claviers codés pour installation en intéreur ou en extérieur, face avant / boîtier en alu ou en zmac, touches métalliques retro-éclairées, commande sensitive mémoire permanente, programmation directe par le clavier, etc. Legrand répond à tous les besoins pour l'utilisateur et l'installateur.

Carillons et sonnettes
Toute une gamme de produits Legrand permettant d'identifier et accueillir vos visiteurs : des carillons classiques avec boutons-poussoirs aux carillons d'ambiance lumineux, en passant par les sonnettes connectées qui envoient instantanément une photo des visiteurs sur smartphone via l'application Door Bell Legrand.

Formation
Legrand propose une formation de 2 jours pour maîtriser l'installation d'un portier dans l'habiat collectif : règlementation en vigeur, segmentation de l'offre, choix des composants du système les mieux adaptés à vos projets et réalisation du câblage et du paramétrage des produits.

Service associé
Par simple appel au service Relations Pro, vous pouvez bénéficier gratuitement d'une assistante technique pour l'installation et la gestion des soutiens de portiers et de contrôle d'accès, d'une assistance technique avant-vente ou encore d'une mise en service sur le site.