Télécharger l'image en grand format

Socle 2P+T à vis avec éclips de protection dimensions 95x95mm

  • Ref. 0 554 52
  • LEGRAND

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

46,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Socle 2P+T
  • Dimensions 95mm x 95mm - à vis - avec éclips de protection
  • Vrac

Les + installation

Fixation saillie sur cadre référence 055849 ou encastrée dans boîte cloisons sèches référence 0893 48 et 089358 (Ø85mm), maçonnerie référence 080184 et 080185, béton référence 081985

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Plat
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Autre
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    20A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Largeur d'appareil
    95mm
  • Hauteur d'appareil
    95mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060554521

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations