Télécharger l'image en grand format

Socle 3P+N+T 32A avec éclips de protection

  • Ref. 0 558 17
  • LEGRAND

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

101,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle 3P+N+T - 32A
  • A sortie latérale par embout - Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm) et éclips de protection
  • Vrac

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fiches à sortie latérale par embout référence 091904 avec serre-câbles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Plat
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    4
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de phases
    3
  • Impression/marquage
    Autre
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermodurci
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    32A
  • Tension nominale
    400V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Largeur d'appareil
    101mm
  • Hauteur d'appareil
    101mm
  • Profondeur d'appareil
    52mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-4mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060558178

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.5155 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments