Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble Mosaic - 2 modules - anthracite

Mosaic, une sortie de câble répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Avec serre câble
  • Pour câbles Diamètre mini 4mm , Diamètre maxi 12mm
  • Noir Mat RAL 9017

Avantages

  • Peut être installé en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte,colonne)
  • Une teinte et une finition mate particulièrement adaptée dans les lieux sombres comme les cinémas et théâtres. Le mécanisme sait rester discrète dans l'obscurité en ne reflétant pas les éventuels rayons lumineux.

Les + installation

Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic

Les + utilisation

Idéal pour raccordement convecteurs électriques.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Anthracite
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    Autre
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    20mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970961150

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations