Télécharger l'image en grand format

Support 8 modules verticaux pour boîte de sol carrelage affleurante IP44, pouvant recevoir 4 appareillages 45

  • Ref. 28416
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Support 8 modules verticaux pour boîte de sol carrelage affleurante IP44, pouvant recevoir 4 appareillages 45

94,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • À installer dans la boîte de sol réf. 28411/28412

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température d'utilisation, de transport et de stockage : -5° / +60°

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    8
  • Longueur
    244.5mm
  • Largeur
    50mm
  • Profondeur
    55mm
  • Modèle
    Forme de support
  • Type de montage appareil d'installation
    Visser
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3271784140047

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations