Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Thermostat ambiance 230 V écran rétroéclairé Living Now 2 modules

Thermostat pour le pilotage de la témpérature

171,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Les commandes sont placées directement sur l’écran rétroéclairé LED et permettent un contrôle simple et intuitif de l’appareil.
  • Déjà équipé d’une plaque
  • Installation et retrait faciles du mécanisme sur le support, grâce au nouveau système de fixation en plastique de dernière génération.

Avantages

  • Parfaitement intégré à l’esthétique Living Now, discret et fonctionnel.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Marche-arrêt
  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-40°C
  • Capteur externe
    Non
  • Présence d'une résistance anticipatrice
    Sans
  • Caractéristique de réglage
    P
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Oui
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Valeur différentielle (Min-Max)
    0.1-0.1K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Température affichée
    Oui
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'opération
    Touche
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    5A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Or
  • Numéro RAL
    1019
  • Hauteur
    86mm
  • Largeur
    45mm
  • Profondeur
    50mm
  • Classe de la température de contrôle
    I
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543809792

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations