Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Thermostat électronique 230 V écran rétroéclairé Living Now 2 modules

Living Now, thermostat électronique compatible avec les systèmes de chauffage/climatisation ou aux systèmes de chauffage par le sol


Caractéristiques produit

  • Les commandes sont directement placées sur l’écran LED rétroéclairé et permettent ainsi de piloter l’appareil de manière simple et intuitive
  • Équipé d’origine d’une plaque/écran de couleur champagne - 2 modules
  • Bornes à plaques vissées
  • Nouveau design garantissant un résultat esthétique innovant avec une interface utilisateur simple et intuitive

Avantages

  • Ce thermostat discret et fonctionnel s’intègre harmonieusement au reste de la gamme Living Now
  • Utilisation simple et intuitive grâce à l’écran LED rétroéclairé
  • Utilisation et configuration conviviales

Les + installation

Installation et réglage de la température facilités - Plaque fournie avec le produit

Les + utilisation

Grâce aux icônes, l’utilisation est très intuitive, tandis que le capteur de luminosité ajuste l’éclairage de l’écran pour simplifier la lecture ou réduire le bruit pendant la nuit

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement.
  • Montage sur la plaque à l’issue des travaux pour un résultat digne d’un professionnel

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Borne
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-40°C
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur de câble de raccordement
    500m
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    10mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    18-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.06-0.06A
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Mode de pose
    Encastré
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    8005543807545

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations