Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Voyant de fusion 250V~ pour coupe-circuit sectionneur

  • Ref. 0 057 90
  • LEGRAND

Accessoire pour coupe-circuit sectionneur

12,47 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Voyant de fusion 250V~
  • Pour coupe-circuit sectionneur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension de lampe (Min-Max)
    250-400V
  • Culot
    Autre
  • Technologie
    Autre
  • Forme de la lampe
    Sphère
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Diamètre
    6.35mm
  • Longueur totale
    28mm
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060057909

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations