
Programme
Faire une revue complète de l'offre Zigbee "with Netatmo" pour la gestion de l'éclairage, des volets roulants, de la consommation électrique en apparaillage ou au tableau.
- connaître le rôle et l'intérêt d'une gateway
- analyser les prérequis nécessaires à la bonne réalisation des chantiers
- partager ensemble les trucs et astuces pour gagner du temps d'intervention
Mettre en service et programmer une installation connectée Zigbee rapidement
- découvrir et utiliser tous les réglages possibles avec les application Home + Control et Home + Pro permettant la mise en service d'une installation connectée, et sa personnalisation
- mettre en service une installation réelle, avec et sans internet dans le logement
Dates de formation à venir
Consultez les prochaines sessions près de chez vous : choisissez votre ville et réservez votre place.
Repartez avec une méthode claire et des automatismes concrets pour gagner du temps à chaque mise en service.
À partir de 315€ HT*
* TVA 20%
Innoval centre de formation agréé et reconnu par différents labels et organismes tels que la FIEEC, Qualiopi, qui vous permet d'obtenir des solutions de financement.
Consulter les modalités de financement via un OPCO Consulter les modalités de financement via le CPF
Pourquoi suivre cette formation ?
- 30% théorie - 70% pratique
- panorama complet de l'offre et des nouveautés
- manipulations sur produits fonctionnels
À la clé
- maîtrisez la création d’une installation domotique/aison connectée, et l’intégration des équipements Zigbee
- gagnez du temps d'intervention sur chantier pour l'installation des produits connectés même sans connexion Internet
- paramétrez des scénarios, plannings et automatisations pour le client final
- accompagnez le client dans la prise en main de l’application Home + Control
Prérequis
Maîtriser les bases de l'électricité






