
Protection des installations électriques
voir vidéo ▶Développer votre expertise des produits Legrand pour réaliser vos études Caneco BT
Présentiel – Niveau Expertise – Réf. stage 226
Objectifs de formation
Dans le contexte actuel et pour le respect de tous, nous limitons le nombre de stagiaires. Aussi, nous mettons en place des mesures strictes pour respecter les gestes barrières.
Afin de garantir la sécurité des stagiaires et des formateurs le port du masque est obligatoire, les salles et le matériel sont désinfectés régulièrement.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter au 09 88 66 11 18.
Maîtriser le choix des appareils de protection Legrand et réaliser en toute autonomie une étude de calcul sur le logiciel Caneco
Prochaines dates de formation
APPRENDRE…
Les disjoncteurs Legrand
- Gamme DX³, DPX³, DMX³
- Réglages des appareils
- Découverte des unités de protection
- Le logiciel XL Pro³ Tool
Le cadre normatif
- NF C 15-100
Performance détaillée des dispositifs Legrand
- La sélectivité et filiation des dispositifs de protection Legrand
- Tenue aux courts-circuits des interrupteurs Legrand
PRATIQUER…
Études de cas
- Critères de calcul selon des cas spécifiques d’installation
- Création d’études sur logiciel de calcul Caneco
- Paramétrage des dispositifs de protection
Validation des acquis
1 jour 7 heures
40% théorie
60% exercices pratiques
A savoir
Niveau : Expertise
280 € H.T. (Tarif valable pour l'année 2020)
Nbre de participants : 8 personnes
Organisation possible dans vos locaux pour un groupe de 5 à 8 personnes, sous conditions matérielles et tarifaires : nous consulter
Pré-requis
Maîtrise des bases de l’électricité
Être un utilisateur régulier du logiciel Caneco
Maîtrise de l’environnement Windows
Les +
Mémento des documents nécessaires à l’élaboration d’études remis au cours du stage
Guides techniques Legrand nécessaires aux études remis à l’issue de la formation
Télécharger le PDF de la formation « Développer votre expertise des produits Legrand pour réaliser vos études Caneco BT »

Présentiel
En centres de formation, Directions Régionales ou sur site :
- nos espaces Innoval, déploient plus de 3 200 m² entièrement dédiés à la formation
- nos huit Directions Régionales proposent également des stages en présentiel au plus proche de vos équipes
- nos salles de formation sont équipées d’ateliers « simulateurs de chantiers » où vous allez acquérir un véritable savoir-faire
- nos formateurs spécialisés, salariés du Groupe Legrand, connaissent votre métier et vous aideront à construire des argumentaires de ventes percutants
- nos supports de formation sont didactiques, clairs et concrets. Ils vous sont remis à la fin de la formation pour vous permettre de vous y reporter ultérieurement