Green-I : détecteurs de mouvement et de présence

Pilotage du bâtiment

La gamme de détecteurs Green-i™ allie design élégant et simplicité d’utilisation. Elle répond aux défis de performance et d'efficacité énergétique tout en offrant un confort d'utilisation optimal. La gamme de détecteurs Green-i™ se distingue par des formats spécialement conçus pour répondre à tous les besoins, qu’il s’agisse de bureaux, de couloirs, de bâtiments résidentiels, d’espaces commerciaux ou d’installations industrielles. Cette gamme courte mais complète, équipée d’une technologie infrarouge passive haute performance, garantit une détection précise et efficace. Tous les détecteurs sont disponibles en version On/Off, certains également en DALI-2, offrant ainsi une solution adaptée à chaque besoin. Déclinée en différentes couleurs, cette gamme s’intègre esthétiquement dans tous les environnements.

Installation et câblage facilités

Bénéficiez d’une installation facile et d’un accès au câble simplifié grâce à :

  • des borniers débrochables 
  • un couvercle transparent qui permet de vérifier le câble et maintenir les câbles pour éviter l'arrachement
green i config 2 options 450x450

Configuration : 2 options

Afin de configurer vos détecteurs de mouvement et de présence, vous pouvez procéder :

  • manuellement : idéal pour les petits projets. Potentiomètres gradués et crantés pour un réglage précis. La bague rotative brevetée dissimule les potentiomètres pour une intégration harmonieuse et permet d’y accéder produit installé
  • télécommande : pour les projets de grande envergure. La télécommande permet une configuration rapide et précise d’un détecteur (jusqu’à 10 mètres), sans qu’il soit nécessaire de le régler manuellement.