Brancher en toute simplicité
Disponibles en versions frontales ou latérales, les biplites ou triplites s’adaptent facilement aux contraintes d’installation.
L’orientation des prises facilite le branchement des appareils, même dans les espaces les plus étroits. Idéales pour s’installer derrière un lit, un bureau ou tout autre mobilier, elles combinent praticité et gain de place au quotidien.

Les astucieuses
La triplite rotative simplifie l'usage grâce à son corps rotatif. Elle offre 2 prises toujours accessibles et 2 ports USB Type-C Power Delivery 20W, permettant de recharger rapidement les appareils.
Pratique, compacte et polyvalente, elle combine flexibilité, rapidité de recharge et confort d’utilisation pour tous les besoins de charge du quotidien.
La biplite extra plate dispose de 2 prises situées en-dessous ainsi que de ports USB Type-A et Type-C, permettant de recharger facilement les appareils mobiles et tablettes. Idéale pour les espaces restreints, elle combine discrétion, praticité et performance.

Rallonges multiprises extra-plates
Ces rallonges multiprises au design soigné et minimaliste, disponibles de 3 à 6 puits, sont adaptées pour tous les branchements intérieurs.
Les modèles équipés de ports USB Type-A et Type-C permettent d’ajouter des points de recharge sans adaptateurs supplémentaires. L’interrupteur lumineux aide à gérer l’alimentation des équipements raccordés et à éviter les consommations inutiles.
Pratiques, esthétiques et performantes, ces rallonges s’adaptent à tous les usages du quotidien tout en garantissant confort et sécurité.



Multiprise rotative : design et polyvalence
La rallonge multiprise à corps rotatif allie esthétique soignée et fonctionnalités avancées. Son corps rotatif permet d’orienter les prises selon les besoins de branchements, même dans les espaces restreints. La multiprise peut être fixée à l’horizontale ou à la verticale, au mur avec des vis, ou associée à un pied de bureau grâce à des colliers de serrage.
Equipée de prises USB Type-C Power Delivery 20W pour recharger rapidement smartphones, tablettes, appareils photo ou enceintes Bluetooth, ainsi que de prises affleurantes qui allient sécurité et design.
Pour une protection optimale, la multiprise intègre un parafoudre contre les surtensions et un indicateur lumineux de charge. En cas de dépassement du seuil maximal (3500 W), le disjoncteur intégré coupe automatiquement l’alimentation, offrant une sécurité supplémentaire et un réarmement facile après débranchement des appareils.

Des solutions pour espaces dédiés
Certaines espaces nécessitent des formats spécifiques pour optimiser l'intégration des points d'alimentation. Cette gamme de multiprise répond aux différents besoins et facilite l'organisation des branchements dans des environnements variés avec :
- la multiprise verticale : branchez et gagnez de la place
- la multiprise station de charge : compacte et toujours à portée de main
- la multiprise pour l'espace TV : ranger, organiser et protéger
- la multiprise d'angle : explorez chaque recoin