Comment transférer vos études XLpro³ Tableaux 400 vers le nouveau logiciel XLPro4 Tableaux 400 ?

Tuto pro

Passez d’XLpro³ à XLPro4 facilement, et découvrez comment récupérer, continuer et finaliser vos études en cours sur XLPro³ Tableaux 400 pour les reprendre, si besoin, sur XLPro4 Tableaux 400 en toute simplicité. 

Les deux logiciels, XLpro³ Tableaux 400 et XLPro4 Tableaux 400, peuvent être utilisés en même temps et sur le même poste

Privilégiez XLPro4 Tableaux 400 pour réaliser toutes vos nouvelles études.
 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 prerequis 450x450

Prérequis

Au préalable, vous devez avoir téléchargé, installé et paramétré le logiciel XLPro4 Tableaux 400

tuto xlpro3 4 tableaux 400 import etude 450x450

Importer une étude XLpro³

Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur Importer une étude XLpro³, sélectionnez votre répertoire de sauvegarde, et cliquez sur le nom de l'étude. 

Le module Nomenclature s'ouvre, les produits de l'étude XLpro³ Tableaux 400 s'affichent.

Pour les produits supprimés, une équivalence vous sera proposée.

La liste des produits qui n'auront pas pu être importés sera affichée.

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module nom 450x450

Module Nomenclature

Vous pouvez compléter la liste des produits si vous le souhaitez. 

Dans ce module, une vue 3D vous permet de visualiser le produit sélectionné, ainsi que tous ses accessoires.


 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module rang 450x290

Module Rangement

Dans ce module, toutes les données de l'étude d'origine sont également reprises. 

Les produits ajoutés en nomenclature après l’import doivent être positionnés dans le rangement. 

La répartition est redéfinie en cliquant sur Calcul rapide de la répartition. Elle s'effectue alors sur la totalité des grappes identiques, ou de façon indépendante en cliquant sur chacune des grappes hachurées. 
 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module schema 450x450

Module Schéma

À partir de ce module, tout doit être regénéré, recalculé, et complété. Le schéma unifilaire correspond au rangement établi. 

Vous pouvez compléter ou modifier le cartouche. 

Un schéma multifilaire vous est proposé dans cette nouvelle version. 
 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module env 450x245

Module Enveloppes

Dans ce module, vous devez resélectionner votre tableau parmi ceux proposés par XLPro4. 

Découvrez dans les types d'enveloppes les nouveaux coffrets et armoires XL³ HP 160 et 630


 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module visu 450x450

Module Visualisation

Ce module affiche une véritable vue 3D de votre enveloppe. 

Vous avez la possibilité de :

  • choisir des options en clic droit
  • faire tourner l'enveloppe à 360°
  • revenir sur une vue 2D, comme dans XLpro³
  • choisir le type de vue
     
tuto xlpro3 4 tableaux 400 module bilan 450x450

Module Bilan

Ce module vous donne accès à la liste, au chiffrage du matériel et au bon de commande sur lequel vous pouvez modifier les quantités des produits pour tenir compte de votre stock et accéder aux fiches produits de chaque référence.

Vous pourrez également constituer un dossier technique complet en cliquant sur Exporter la documentation technique depuis l'onglet Exports. 

Un fichier compressé est téléchargeable et envoyé sur votre messagerie. 
 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module reperage 450x270

Module Repérage

Ce module, anciennement nommé Étiquette, vous permet de configurer, de personnaliser, et d'éditer vos étiquettes bandeau et produits.
 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 module imp 450x450

Module Impression

Ce module génère un dossier complet à imprimer, ou à éditer avec la possibilité de choisir les documents à y intégrer.

Vous pourrez aussi y ajouter une page de garde
 

tuto xlpro3 4 tableaux 400 optimisation 450x254

Passez à XLPro4 Tableaux 400

Avec XLPro4 Tableaux 400, retrouvez vos habitudes de travail en termes d'ergonomie et de modules, et découvrez de nombreuses nouveautés, comme la vue 3D, la gestion du rangement, la constitution du dossier technique, et plus encore pour toujours plus d'optimisation et d'efficacité dans la réalisation de vos études.