Suivre la formation PR2505
La formation sur les systèmes de câblage structuré dans les bâtiments tertiaires permet de :
- choisir une performance de câblage en fonction d’un besoin
- déterminer les composants d’un lien permanent
- connaître et respecter les précautions d’installation et de mise en œuvre
Quelles sont les règles de pose mécanique d’une fibre optique préconnectorisée ?
1/ Le rayon de courbure
- ≥ 10 fois le diamètre du câble en pose
- ≥ 20 fois le diamètre en exploitation
Il est fortement conseillé d'éviter les angles vifs ou encore les écrasements sous goulottes ou dalles afin de ne pas dégrader la fibre
2/ L'effort de traction
- respecter la traction max indiquée par le fabricant (souvent 100–200 N)
- tirer sur l’âme de traction, jamais sur les connecteurs
3/ La protection des connecteurs
- capuchons toujours en place jusqu’au raccordement final
- aucune traction ni torsion sur les terminaisons
Dans les bonnes pratiques, il est recommandé d'utiliser des chaussettes de tirage spécifiques aux liens préconnectorisés et de privilégier les aiguillages larges dans les cheminements.

Jusqu'à quelle force peut-on tirer une fibre préconnectorisée Legrand ?
Type de fibre Legrand | Traction admissible |
|---|---|
Fibre préconnectorisée LCS³ | 100 N max |
Câble fibre non connectorisé (bobine) | Jusqu’à 1000 N à 3000 N selon référence |
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.