Recevez votre étude fibre optique préconnectorisée sous 72h

Service Étude, chiffrage

Legrand propose un service de fibre à la demande. Faites une demande pour de la fibre optique par liaison préconnectorisée.

Les liens préconnectorisés vous évitent de vous équiper en matériels coûteux et complexes, comme une fusionneuse ou encore un réflectomètre, nécessaires pour les liaisons par épissure. Un réel gain de temps pour vos chantiers !

Poser les bonnes questions pour chiffrer rapidement

Questions sur le câbleQuestions sur le tiroirQuestions sur les cordons
  • Quelle structure de câble ? Serrée ou Libre
  • Quel type de fibre ? Multimode (OM4) ou Monomode (OS2)
  • Quelle tenue au feu ? Dca ou Cca
  • Quel nombre de fibre par câble ? 6, 12 ou 24 fibres
  • Quel équipement ? Equipé ou modulaire
  • Quelle densité ? 12, 24, 48 ou 96 fibres
  • Quels connecteurs ? LC ?
  • Quelle longueur ? 1, 2 ou 3m
  • Quels connecteurs à chaque bout ? LC ?
fibre preco 960x960

Avantages du service fibre optique préconnectorisée

  • Service de fibre à la demande pour répondre au mieux aux besoins de vos chantiers
  • La prestation sur-mesure permet de gagner du temps et d'optimiser de la mise en œuvre
  • Un rapport de test fourni pour chaque connecteur

Avec les liens préconnectorisés, vous n'avez pas besoin de matériel coûteux et complexe (fusionneuse, réflectomètre, etc.). Vous avez une seule référence à gérer = gain de temps pour faciliter vos chantiers "fibre optique".

75% des entreprises françaises sont raccordées à la fibre
1 centre mondial de compétences à Saint-Marcellin
72h temps moyen pour réaliser l'étude

Nos nouvelles formations vous permettront de vous rendre autonomes de la conception à l’installation de votre réseau fibre optique, en 3 mots : simple, rapide et fiable.

legrand formation pro pr2505 700x350

Formation

Formez-vous à l'installation du réseau fibre optique par liaison préconnectorisée.

Découvrez la formation PR2505 : Les systèmes de câblage structuré dans les bâtiments tertiaires.

lien preco 1180x571

Questions fréquentes

Voici les étapes à suivre pour installer une fibre optique préconnectorisée dans un bâtiment tertiaire ou industriel :  étudier l’architecture réseau (répartiteurs : principal et secondaire), choisir le type de fibre (OS2, OM3/OM4) et vérifier les cheminements avant le...
En savoir plus
Constitué d’une infrastructure performante, sécurisée et fiable pour acheminer de façon optimale les communications informatiques, téléphoniques, vidéo etc., un système de câblage structuré VDI sera garanti pour une durée de 25 ans. Découvrons ce que la garantie comprend.
En savoir plus
La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus