Nouveauté
Connecteur RJ45 Cat.6A STP Linkeo C anthracite
- Ref. 6 329 30
- Linkeo C
- LEGRAND
Linkeo C met sur le marché un connecteur sans outils permettant une connexion rapide de la catégorie 5e à 6A. Rapide à cabler, son verrouillage en une seule pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données
- Information produitProduit disponible à partir de Juillet 2026
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Catégorie 6A STP : débit jusqu’à 10 Gbit/s. Cela permet de télécharger un fichier de 1 Go en 1 seconde. Connecteur blindé.
- Le design ergonomique permet une connexion rapide sans outil. Un meilleur confort pour un effort réduit.
- Languette de verrouillage gris anthracite
- Lot de 24 connecteurs livré dans un emballage en carton 100 % recyclé, sans film plastique et prêt à l’emploi
Avantages
- Conforme aux normes ISO/IEC 11801 (série), ANSI/TIA 568 (série), EN 50173 (série)
Les + installation
Le connecteur Keystone Linkeo C+ est conçu pour rendre chaque étape de l’installation et de la maintenance rapide et simple. Chaque connecteur peut être raccordé en moins de 1 minute 10 secondes. Il peut ensuite être déconnecté et re-raccordé, sans outil et sans dommage, en quelques secondes. Les connecteurs restent prêts à l’emploi, encore et encore.
Information sur la gamme
Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Caractéristiques techniques
- Modèle Jack
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Blindé Oui
- Catégorie 6A (IEC)
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Outil spécial requis Non
- Adapté à un câble rond Oui
- Adapté à un câble plat Non
- Adapté à un conducteur multibrins Oui
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Couleur Argent
- Transparent Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- Largeur 18mm
- Hauteur 31mm
- Profondeur 34mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Mode de pose Autre
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 9mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- EAN/Gencode 3414973078497
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste