Commerce et sport
voir vidéo ▶Le système domotique MyHOME valorise les sacs Lancaster dans la boutique parisienne du maroquinier
Pour Lancaster, le cahier des charges était simple : disposer d’un système d’éclairage moderne et performant permettant de mettre la boutique en valeur de la meilleure des manières possibles. Outre la présence de Leds, le système domotique MyHOME a convaincu un investisseur exigent.
Pour contrôler tous les luminaires situés dans le magasin, le système domotique MyHOME permet de gérer 40 zones d’éclairage à l’aide d’un écran tactile Céliane 10’’ et d’actionneurs installés dans le TGBT. L’avantage d’un tel système programmable : une grande simplicité d’utilisation grâce à des commandes intuitives et un inter scénario permettant d’éteindre toutes les lumières depuis un seul point.
520 m longueur des linéaires de LEDs
40 nombre de zones d’éclairage définies
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.
Contacter un responsable commercial