Il est très important pour nous d’associer une marque comme Porsche synonyme de technologie et de performance avec un fabricant reconnu pour la qualité de ses produits



Des coffrets de prises sur mesure
Côté atelier c’est la performance du matériel qui est exigée. Pour répondre aux besoins spécifiques des mécaniciens, des coffrets de prises P 17 réalisés sur mesure étaient nécessaires. Les trois coffrets dédiés aux 6 ponts élévateurs comprennent chacun deux prises 220 V, une prise 24 V, une prise RJ et une prise basse tension. Le mix des solutions permet de trouver la configuration idéale
Pour nous, s’il y a bien une prise essentielle c’est la prise RJ 45. Avec toute l’électronique embarquée sur les voitures et les diagnostics à réaliser, c’est indispensable
Intervenants
Investisseur : SA Sports Auto Nantes
BE : Betom
Installateur : Jolive Elec
Tableautier : BCIG

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.