Solution pour les installateurs et les projets complexes
Les boîtes de sol Planet-Wattohm s’adaptent à une grande diversité de configurations : espaces de bureaux modulaires, plateaux open space, salles de réunion et de conférence, espaces d’accueil ou ERP.
Grâce à leur conception optimisée, elles facilitent :
- l’intégration en amont du projet
- la mise en œuvre sur chantier
- l’évolution des installations dans le temps

Mise en œuvre simplifiée et fiable
Parce que chaque chantier a ses contraintes, la gamme a été pensée pour un gain de temps et de sécurité à l’installation :
- montage et démontage des composants par clippage
- accès simplifié aux compartiments
- supports réglables et démontables facilitant le câblage
- solutions adaptées à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton
1 référence correspond à 1 boîte de sol prête à être installée (avec cadre, couvercle et supports pour appareillage)

Offre modulable et évolutive
Compatible avec l’appareillage standard 45mm les boîtes de sol Planet-Wattohm permettent d’intégrer facilement les fonctions d’alimentation et de communication (prises de courant, RJ45, HDMI, USB,etc.) grâce à leur grande modularité.
3 tailles de boîtes de sol et 2 positions de montage des prises répondent à tous les besoins :
- version avec prises horizontales (un maximum d'appareillages) en 12, 18 ou 24 modules
- version avec prises verticales (idéales pour les sols de faible épaisseur) en 8, 12 ou 16 modules

Design soigné pour une intégration discrète
Les boîtes de sol nouvelle génération allient performance et esthétique. Selon la version de boîte choisie (recouvrante ou affleurante), jusqu’à 2 finitions possibles (couvercle plastique ou inox) en harmonie avec le revêtement du sol (carrelage compris) et le rendu final désiré.
Elles contribuent à maintenir l’esthétique des espaces tout en garantissant l’accessibilité des connexions.