Concevoir une infrastructure de câblage VDI pour une pharmacie : réseau informatique, installation Wi-Fi, prises RJ45

Câblage structuré - VDI

Logiciels de gestion, terminaux de paiement, lecteurs de codes-barres, Wi-Fi, téléphonie IP ou encore vidéosurveillance, dans une pharmacie, un réseau informatique fiable et sécurisé est indispensable pour le bon fonctionnement au quotidien.

Découvrez à travers ce plan d'implantation VDI, une infrastructure de câblage structuré au service de la continuité de service dans un commerce de type pharmacie ou cabinet médical.

legrand pharmacie 960x960

Performance, sécurité et fiabilité

Une infrastructure VDI performante doit garantir : 

  • une connexion sécurisée : postes informatiques, lecteurs de codes-barres, TPE, imprimantes ou encore équipements de santé nécessitant une connexion stable au réseau
  • un réseau Wi-Fi professionnel pour améliorer la sécurité informatique
  • une alimentation PoE (Power over Ethernet) des équipements réseau. Associé à un onduleur, le switch PoE maintient le fonctionnement des équipements en cas de coupure électrique
  • une installation évolutive et simple à maintenir
schema lcs3plus pharmacie 1980x960
  • Pack tertiaire de Proximité Linkeo 19 pouces et ses 12 connecteurs et cordons : centralisation des équipements et du câblage VDI
  • Pack switch Gigabit PoE+ 5 ports avec 4 sorties + cordon d'alimentation : connexion des équipements au réseau
  • Point d’accès Wi-Fi : couverture Wi-Fi de la pharmacie
  • Prises RJ45 Mosaic : raccordement des équipements 
  • Onduleur Keor multi-plug avec 6 prises de courant 2P+T

Cette architecture convient notamment aux :

  • pharmacies
  • cabinets médicaux
  • laboratoires
  • commerces spécialisés
  • etc.

Elle constitue une base facilement adaptable à d’autres projets, après étude des usages, des équipements et des contraintes propres à chaque activité.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir