Concevoir un réseau informatique VDI fiable pour une mairie de plain-pied

Câblage structuré - VDI

Équipez une mairie de plain-pied d’un réseau informatique fiable et adapté aux différents usages : accueil du public, bureaux administratifs, salle de réunion,etc.

Découvrez un exemple d’implantation de câblage structuré VDI (Voix Données Images) pour assurer la connectivité des postes de travail, proposer un Wi-Fi aux visiteurs et faciliter la séparation entre les réseaux.

legrand mairie 960x960

Réseau informatique fiable et adapté aux usages

L’infrastructure VDI doit permettre de :

  • connecter les équipements informatiques
  • distribuer le réseau dans les différents espaces 
  • proposer un accès Wi-Fi aux visiteurs
  • prévoir la séparation entre le réseau internet administratif et l’accès Wi-Fi visiteurs

Les 3 besoins essentiels :

  • assurer une connectivité filaire performante dans les bureaux
  • proposer un accès Wi-Fi aux visiteurs
  • permettre la segmentation des réseaux pour sécuriser les usages
schema lcs3plus mairie 1980x960
  • Pack tertiaire de proximité Linkeo 10 pouces et ses connecteurs et cordons : centralisation des équipements et du câblage VDI
  • Switch Gigabit PoE+ 5 ports avec 4 sorties + cordon d'alimentation : connexion des équipements informatiques au réseau
  • Point d’accès Wi-Fi : accès Wi-Fi dans les zones prévues
  • Prises RJ45 Mosaic : raccordement des équipements dans les différents espaces, services
  • Onduleur Keor : onduleur on-line double conversion

Le Power over Ethernet (PoE) permet d’alimenter un équipement compatible par le câble réseau qui transmet les données. Le switch peut ainsi alimenter un point d’accès Wi-Fi compatible. Vérifiez la puissance nécessaire à chaque équipement et la puissance totale disponible sur les ports PoE du switch.

Ce plan constitue un exemple d’implantation pour une mairie de plain-pied mais reste évolutif selon la configuration du bâtiment et les usages.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir