LINKEO C : le système de câblage structuré unique et innovant

Par Gautier Humbert, Responsable support technique et formation, systèmes du bâtiment et salle blanche de centres de données Câblage structuré

Le système LINKEO C est une solution de câblage structuré spécialement conçue pour les environnements LAN, qu’il s’agisse de petites ou de grandes installations.

LINKEO C améliore les performances de vos infrastructures, offre un meilleur confort de connexion, optimise l’organisation de votre espace LAN et garantit des installations plus rapides.

Bénéficiez d’un accompagnement dédié à chaque étape de vos chantiers, grâce à des services spécialisés et des formations adaptées.

Solution moderne

Système de câblage structuré unique et innovant, LINKEO C apporte aux installateurs une solution complète et confortable, rapide à installer et à maintenir, sans compromis sur la performance et éligible à la garantie 25 ans.

homme laptop datacenter 960x960

Design unique et innovant

Avec LINKEO C, travaillez avec un connecteur au design inédit : simple d’emploi, sans outil, sans accessoires supplémentaires et sans effort.

La compatibilité des connecteurs LINKEO C avec le format Keystone (tel que défini dans la norme IEC 60603-7) garantit l’interchangeabilité avec tous les autres produits du marché conformes à la norme.

homme laptop openspace 960x960

En phase avec l’évolution du marché

LINKEO C prend en compte le besoin de stockage local, l’augmentation du volume de données et la nécessité de développer des solutions complémentaires, pour garantir une réponse pertinente quels que soient les besoins :

  • connecteurs RJ 45 Cat. 6 et Cat. 6A avec panneau de brassage standard ou des panneaux permettant de combiner les solutions cuivre et fibre optique
  • plastrons et connecteurs RJ 45 avec adaptateurs LINKEO C facilitant le raccordement et améliorant la gestion des câbles
  • accessoires de gestion des câbles par l’arrière colorés assurant une identification plus rapide et une sécurité renforcée des câbles cuivre et fibre optique
  • boîte de distribution de zone 12 ports offrant plus de flexibilité

Facile et rapide à connecter

LINKEO C propose un connecteur Keystone raccordable sans outil et une connexion rapide dans les catégories 6 et 6A. Son verrouillage par simple pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données.

Les connecteurs de la gamme LINKEO C sont fabriqués et assemblés dans le centre mondial de compétence des infrastructures numériques du bâtiment à Saint-Marcellin en Isère (38).

connecteur keystone linkeoc 960x960

Gain de temps

Avec son design novateur, le connecteur Keystone LINKEO C :

  • répond aux attentes des professionnels en matière de facilité d’installation et de simplicité : des connexions rapides et sans outil sont possibles pour un effort minimal et un confort optimal. Le produit est facile à connecter, déconnecter et reconnecter, le tout sans l’endommager
  • élimine tout risque d’ouverture accidentelle : le clip de verrouillage sécurise la connexion et la transmission des données
connecteur keystone linkeoc mains montage 960x960

Connexion et reconnexion rapides

La conception du connecteur Keystone LINKEO C facilite et accélère toutes les étapes de l’installation et de la maintenance.

Chaque connecteur peut être connecté en moins d’1 minute 10 secondes. Puis déconnecté et reconnecté, sans outil, sans accessoires supplémentaires et sans dommage, en quelques secondes.

Les connecteurs sont toujours prêts à être utilisés, encore et encore.

linkeoc cables rj45 cat6ftp 6astp 960x960

Performance technique et conformité

LINKEO C garantit des installations LAN performantes, fiables et conformes aux normes, avec des connecteurs RJ 45 robustes et testés pour résister aux chocs, pressions et contraintes électriques. Disponible en Cat. 6 FTP et Cat. 6A STP, le système offre une solution complète et évolutive pour répondre aux besoins de débit, jusqu’à 10 Gbit/s, tout en facilitant l’identification grâce à un code couleur dédié.

Optimisation de l'espace LAN

Avec le panneau de brassage mixte LINKEO C, vous pouvez combiner les technologies cuivre et fibre optique sur un même produit. Vous pouvez également centraliser les connexions avec la boîte de distribution de zone 12 ports et ainsi optimiser la gestion de l’espace réseau.

panneau brassage mixte 960x960

Combiner les solutions cuivre et fibre optique

Le panneau de brassage mixte apporte une flexibilité accrue, car il peut être équipé de blocs de connecteurs RJ 45 (6 ports), de blocs obturateurs ou encore de cassettes fibre optique à splicer.

Vous avez besoin de gagner de la place dans votre environnement LAN ? Au lieu de deux panneaux distincts, utilisez un panneau mixte qui combine fibre optique et cuivre, pour un encombrement optimisé !

Les blocs cuivre ou les cassettes fibre optique peuvent être retirés ou réinsérés facilement et rapidement d’une simple pression sur le bouton breveté Legrand. Profitez de leur simplicité de mise en œuvre : appuyez, retirez, réinsérez !

boite de zone equipee connecteurs rj45 960x960

Centraliser les connexions

Équipée de connecteurs RJ 45 LINKEO C, la boîte de distribution de zone 12 ports centralise les connexions réseau et optimise la gestion de l’espace, tout en permettant aux installations d’évoluer facilement au fil du temps.

Rapide à installer dans les planchers techniques, faux-plafonds ou chemins de câbles métalliques, elle s’adapte aux configurations MAC et peut être utilisée comme point de consolidation ou comme point multi-utilisateurs, avec une solution conforme et certifiée même dans les environnements complexes.

Système performant et ingénieux

Nos designers ont porté une attention toute particulière à l’ergonomie de la nouvelle gamme LINKEO C. Ils se sont attachés à réduire au maximum toute gêne ou inconfort liés à la manipulation répétitive des connecteurs et des panneaux, tout en simplifiant l’exécution des opérations d’installation et de maintenance.

preposition panneau brassage linkeoc 960x960

Prépositionnement des panneaux

Le système LINKEO C répond à tous vos besoins sur site, et pour plus d’efficacité et de simplicité, chaque étape a été optimisée.

Prépositionnez les panneaux de brassage LINKEO C dans les montants afin d’avoir un aperçu rapide de votre installation. Vous voyez ainsi tout de suite si vous avez la possibilité d'optimiser simplement votre installation et êtes en mesure de le faire aussitôt, simplement. Gagnez un temps précieux : vous n’avez pas besoin de dévisser les panneaux ou de débrancher les cordons ou les câbles.

Le plus

Sur les montants non peints de la gamme d’enveloppes LINKEO C, la mise à la masse se fait automatiquement. Dans le cas de montants peints, la liaison à la masse peut être assurée via un cordon grâce à une connexion par vis.

guides accessaoires panneau brassage linkeoc 960x960

Gestion optimisée des câbles

Le panneau de brassage LINKEO C facilite l’organisation, le routage et l’identification des câbles dans l’armoire, pour une installation plus soignée et une maintenance simplifiée.

Ses guides et accessoires de gestion par l’arrière permettent de limiter les erreurs de connexion et les déconnexions intempestives, tout en assurant une meilleure visibilité des réseaux grâce à une zone d’étiquetage dédiée.

Disponibles en trois tailles, ils sont compatibles avec les câbles cuivre et fibre optique et s’utilisent à l’horizontale comme à la verticale.

plastron linkeoc connecteur keystone 960x960

Garantie d’une connectivité de bout-en-bout

Le plastron LINKEO C avec connecteur format Keystone assure une connectivité optimale en toutes circonstances. Sa zone de marquage permet un repérage facile du réseau informatique.

Vous pouvez l’installer dans des goulottes, des colonnes et colonnettes, des bureaux, des boîtes de sol, le sol ou encore des boitiers d’encastrement ou saillie.

homme connecte cable data center 960x960

Service fibre Préconnectorisée

Vous souhaitez un véritable gain de temps sur vos chantiers et des installations simplifiées ? Faites une demande pour de la fibre optique par liaison préconnectorisée !

À la clé avec cette prestation sur mesure et les solutions préconnectorisées :

  • mise en oeuvre facilitée : pas besoin de s’équiper de matériel coûteux et complexe
  • temps d’intervention optimisé : une seule référence à gérer
  • qualité de prestation renforcée : un rapport de test est fourni pour chaque connecteur
emballage carton linkeoc 960x960

Engagements et actions pour la performance environnementale

La gamme LINKEO C s’inscrit dans une démarche de réduction de l’impact environnemental, avec des produits éco-conçus, livrés prêts à l’emploi dans des emballages en carton recyclé, sans film plastique. Cette conception permet de limiter les déchets sur chantier, de gagner du temps lors de l’installation et de faciliter le recyclage des matériaux après usage. Les manuels d’utilisation sont remplacés par des QR codes afin de réduire la consommation de papier. Enfin, la disponibilité de pièces détachées permet de remplacer uniquement les éléments nécessaires plutôt que le produit complet, pour prolonger la durée de vie des équipements, réduire les coûts et limiter les déchets.

homme connecte cable data center laptop 960x960

Formations

En présentiel ou à distance, nos formateurs sont à vos côtés et vous apportent les fondamentaux essentiels à votre métier, et un accompagnement dans les évolutions technologiques, normatives et économiques.

Questions fréquentes

Voici les étapes à suivre pour installer une fibre optique préconnectorisée dans un bâtiment tertiaire ou industriel :  étudier l’architecture réseau (répartiteurs : principal et secondaire), choisir le type de fibre (OS2, OM3/OM4) et vérifier les cheminements avant le...
En savoir plus
Constitué d’une infrastructure performante, sécurisée et fiable pour acheminer de façon optimale les communications informatiques, téléphoniques, vidéo etc., un système de câblage structuré VDI sera garanti pour une durée de 25 ans. Découvrons ce que la garantie comprend.
En savoir plus
La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir