Qu’est-ce que l’affaiblissement de couplage ?
L’affaiblissement de couplage correspond à la capacité d’un câble à protéger les signaux transmis contre les bruits électromagnétiques extérieurs.
Il dépend principalement de 2 facteurs :
- la qualité de la torsion des paires
- la qualité du blindage du câble
Plus l’affaiblissement de couplage est élevé, meilleure est la protection du signal contre les perturbations.
Pourquoi ce critère est-il important en câblage structuré ?
Dans les bâtiments tertiaires, industriels ou publics, les câbles de données peuvent être installés dans des chemins de câbles proches de réseaux électriques. Cette proximité peut générer des perturbations électromagnétiques et dégrader la qualité du signal.
L’affaiblissement de couplage est donc utilisé pour déterminer les distances de ségrégation, c’est-à-dire les distances minimales à respecter entre les câbles de communication et les câbles électriques.
Un câble dont l’affaiblissement de couplage est insuffisant peut remettre en cause les distances de séparation prévues dans les normes d’installation et augmenter le risque de perturbation du signal.
Catégorie 7 : attention aux différences entre normes
Les séries de normes ISO/IEC 11801 et EN 50173 sont généralement harmonisées pour les composants de câblage structuré. Toutefois, il existe une différence importante concernant les câbles cuivre catégorie 7.
Série ISO/IEC 11801
La série ISO/IEC 11801 renvoie aux exigences de la norme IEC 61156. Pour un câble catégorie 7, l’exigence minimale correspond au type II. Cela signifie qu’un câble catégorie 7 conforme à l’ISO/IEC 11801 doit présenter les valeurs minimales suivantes :
- de 30 à 100 MHz : ≥ 55 dB
- de 100 à 1000 MHz : ≥ 55 – 20 × log10(f/100)
Série EN 50173
La série EN 50173 renvoie aux normes européennes EN 50288. Pour les câbles horizontaux catégorie 7, la norme applicable est EN 50288-4-1. Cette norme fixe des exigences plus élevées :
- de 30 à 100 MHz : ≥ 80 dB
- de 100 à 1000 MHz : ≥ 80 – 20 × log10(f/100)
Catégorie 7 ISO/IEC et catégorie 7 EN : même appellation, exigences différentes
Un câble présenté comme catégorie 7 selon ISO/IEC 11801 peut ne pas atteindre le niveau exigé par les normes européennes EN 50173 et EN 50288. Le point de vigilance porte en particulier sur l’affaiblissement de couplage.
En France, la norme applicable est bien la version française de cette série : NF EN 50173.
Normes pour les câbles à paires symétriques
| Catégorie de câble | Norme applicable aux câbles d’installation | Norme applicable aux câbles souples |
| 5 | EN 50288-2-1EN 50288-3-1 | EN 50288-2-2EN 50288-3-2 |
| 6 | EN 50288-5-1EN 50288-6-1 | EN 50288-5-2EN 50288-6-2 |
| 6A | EN 50288-10-1EN 50288-11-1 | EN 50288-10-2EN 50288-11-2 |
| 7 | EN 50288-4-1 | EN 50288-4-2 |
| 7A et BCT-B | EN 50288-9-1 | EN 50288-9-2 |
| 8.1 | EN 50288-13-1 | EN 50288-13-2 |
| 8.2 | EN 50288-12-1 | EN 50288-12-2 |
Quel impact sur les distances de séparation ?
Les distances de séparation entre câbles de communication et câbles électriques sont définies dans les normes d’installation. Elles s’appuient notamment sur les performances du câble, dont l’affaiblissement de couplage.
Si un câble de type II ou de type Ib est installé comme s’il répondait aux exigences européennes de catégorie 7, les distances de séparation appliquées peuvent être insuffisantes.
Le bruit électromagnétique peut affecter le signal transmis et provoquer :
- une dégradation de performance
- des erreurs de transmission
- une instabilité du réseau
- voire une perte de connexion
En France, les normes d'installation sont toutes basées sur la série NF EN 50174, d'ailleurs citée dans la NF C 15-100.
Un câble Catégorie 7 conforme ISO/IEC 11801 mais non conforme EN 50173 présente donc des risques de pertes de données dus aux interférences électromagnétiques à cause à ses performances d'atténuation de couplage inférieures.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.





