Le design épuré de Céliane pour équiper de beaux appartements à Anglet

Habitation

Inspiré de l’identité basque dans un style contemporain, le Domaine des 5 cantons abrite des appartements haut de gamme en acquisition, idéalement situés à Anglet. Afin d’offrir aux futurs acquéreurs des prestations alliant confort et élégance, le promoteur Alday Immobilier a choisi la gamme d’appareillage Céliane pour son design épuré et, en option, la solution Netatmo pour connecter les thermostats, les éclairages et les volets roulants.

Quand les installations électriques se fondent dans le décor

appartement anglet salon 930 450

Situé à 10 minutes de belles plages, ce programme propose des appartements haut de gamme. Pour ces logements premium, Entreprise Équipement Électrique a réalisé des installations Legrand parfaitement intégrées aux appartements. Du tableau électrique caché derrière un miroir à l’appareillage de la gamme Céliane discret et design en passant par l’option de commande à distance Netatmo, ces solutions participent au standing de la résidence.

« Nous apprécions l’accompagnement des équipes de Legrand : les représentants sont toujours à l’écoute, réactifs et ils nous aident pour toutes les questions que nous pouvons avoir sur les chantiers. »

appartement anglet celiane 960x476

Céliane, une belle touche de design

Afin de soigner les détails des appartements haut de gamme, Alday Immobilier a opté pour les belles courbes et les finitions nobles de la gamme d’appareillage Céliane. En proposant une finition Blanc ou Titanium, le promoteur permet aux propriétaires de personnaliser leur intérieur.

Le saviez-vous ? Des couleurs contemporaines aux finitions Métal en passant par des matières nobles ou un look vintage : la gamme Céliane s’adapte à tous les goûts !

« Nous avons choisi la gamme Céliane de Legrand pour la qualité des produits, l’esthétique et le choix des couleurs et finitions. »

Confort sur commande avec Céliane with Netatmo 

appartement anglet celiane wn 930 450

Éteindre toutes les lumières ou ouvrir tous les volets en un seul geste : en proposant l’installation de la solution Céliane with Netatmo, le promoteur offre l’option de la simplicité aux acquéreurs. Le gros plus de cette solution connectée ? L’application Home + Control permet de garder le contrôle des appareils électriques à distance, sur smartphone, et de suivre les consommations d’énergie du logement.

« Les thermostats intelligents Netatmo sont faciles à utiliser, avec une simple commande, ou, pour aller plus loin, avec un smartphone via une application. »

appartement anglet thermostat connecte 960x476

Un thermostat connecté aux besoins

Également disponible en option, le thermostat intelligent Netatmo permet d’optimiser le chauffage de l’appartement, pour allier confort et économies d’énergie. Allumer le chauffage sur l’application Home + Control sur son smartphone avant d’arriver, vérifier la température à distance ou encore programmer des plannings de chauffage personnalisés : les fonctionnalités du thermostat intelligent Netatmo s’adaptent parfaitement aux appartements de la résidence, pour la plupart des logements secondaires.

128 logements
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir