Portier connecté Classe 100X : plus de confort pour vos clients

Logement connecté

Proposez à vos clients une solution d’interphonie connectée qui répond aux modes de vie actuels : gestion des visiteurs et des accès même à distance, commande d’un éclairage ou d’un arrosage de jardin via un smartphone, etc.

Avec le portier connecté Bticino Classe 100X, vous apportez une valeur ajoutée à vos installations sans bouleverser vos habitudes de travail.

Le portier connecté Classe 100X est disponible en kit ou à l’unité pour vous offrir une totale flexibilité.

visuels usages portiers connectes 700x700

Quotidien simplifié grâce aux fonctionnalités proposées

Avec le portier vidéo connecté Classe 100X, vos clients gardent le contact avec leur domicile et gèrent un large choix de fonctionnalités depuis leur smartphone ou tablette, via l'application dédiée.

Où qu’ils se trouvent, ils peuvent notamment :

  • répondre aux visiteurs et ouvrir leur portail ou portillon
  • appeler leurs proches à la maison
  • allumer une lumière extérieure, activer l'arrosage du jardin, etc.
classe 100x allume mc pro 700x450

Portier Classe 100X : la simplicité

  • écran 5", design moderne et affiné
  • 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher
  • 3 touches par effleurement pour fonctions standards
  • molette latérale pour réglages : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
  • installation possible jusqu’à 20 postes dans un même immeuble sans alimentation supplémentaire
  • 4 touches configurables supplémentaires
bus 2 fils non polarise 700x700

Mise en œuvre facilitée avec le BUS 2 fils non polarisé

Autre point fort de l’offre portiers connectés : sa mise en œuvre optimisée en neuf comme en rénovation. Le BUS 2 fils non polarisé vous permet :

  • de réaliser le câblage de votre installation simplement et rapidement
  • de mixer des postes basiques, évolués ou connectés au sein d’une même installation
  • d’utiliser les câbles existants pour faire évoluer simplement votre installation
portiers classe 100x 700x700

Proposez à vos clients de ne plus rater aucun visiteur ou colis

Faites évoluer facilement une installation basique (vidéo) en un système connecté, en utilisant le BUS existant. Grâce au BUS 2 fils non polarisé, il n’y a que le poste intérieur à changer. Depuis son smartphone, votre client pourra ainsi voir qui sonne chez lui, répondre et si besoin ouvrir. Il ne ratera plus aucun colis.

Tutos vidéos

Portiers Bticino

pictos accessibilites pro 700x700

Portiers connectés & accessibilité

Le poste intérieur connecté Classe 100X garant la sécurité et l’autonomie des personnes en situation de handicap, en offrant une grande simplicité d’utilisation :

  • accès aux fonctionnalités actives sans se déplacer
  • boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
  • indication visuelle et sonore d’un appel
  • repérage en relief des touches

Plus qu’une offre, un système

Associés aux platines de rues, les portiers connectés Bticino, ainsi que les autres solutions de portiers, s’adapteront à tous vos chantiers qu’ils soient individuels ou collectifs. De plus, le système d’interphonie Bticino est compatible avec le contrôle d’accès Vigik® Hexact®. Vous avez l’assurance d’une installation performante quel que soit votre chantier.

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir