Sécurité et tranquillité avec des solutions pour rassurer les occupants et leurs proches

Par Mathieu Pugeault, Responsable marketing de l'offre pour l'appareillage, supports d'installations Résidentiel

Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, il est essentiel de mettre en place des dispositifs assurant à la fois leur sécurité et la tranquillité des proches et des aidants. Il existe des solutions concrètes pour répondre à ces besoins​.

portier video connecte 300eos with netatmo

Contrôler l’accès du domicile​

Le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo permet au résident de : 

  • contrôler facilement l’accès à son domicile 
  • visualiser qui sonne et choisir d’ouvrir ou non depuis l’écran intérieur, via un smartphone ou encore par commande vocale​
  • transférer les appels sur le smartphone d’un proche ou d'un aidant, qui peut interagir à distance avec le visiteur via l’App Home + Security​
  • autoriser l’accès aux intervenants avec un système de badge, sans validation manuelle​​

Cette solution domotique permet d'apporter confort et sécurité au résident ainsi qu'à son entourage.​

​

detecteur monoxyde fumee intelligent

Anticiper les risques domestiques​

Le Détecteur de Fumée Intelligent ainsi que le Détecteur de Monoxyde de Carbone permettent de recevoir une alerte et déclencher des scénarios en cas de détection de fumée, d'un taux anormal de monoxyde de carbonne, etc.

Des notifications remontent directement sur smartphone via l’App Home + Security.​​​

​

salon camera int bticino camera ext 450x450

Veiller sur le domicile​

Les Caméras Intelligentes intérieure et extérieure permettent de surveiller efficacement le domicile. ​

  • la Caméra Intelligente extérieure détecte toute présence et alerte les proches en temps réel. Elle notifie également les passages réguliers comme les infirmiers par exemple.
  • la Caméra Intelligente intérieure reconnait les visages familiers et n’envoie d’alerte qu’en cas d’intrusion. Les proches ainsi que l’utilisateur reçoivent une notification et peuvent visionner l’enregistrement directement sur l’App Home + Security.

L’application Home + Control​

home control

L’App Home + Control permet de piloter facilement les équipements connectés Legrand. Sans se déplacer, l’utilisateur peut piloter son installation connectée depuis un smartphone ou une tablette : ​

  • allumer/éteindre la lumière​
  • gérer l’ouverture des volets​
  • adapter les installations au rythme de vie avec des scénarios personnalisés​
  • réguler la température du logement​

MaPrimeAdapt’ : adapter le logement​

Une aide proposée par l’Etat propose une aide pour permettre aux personne sne perte d’autonomie de financer les travaux d’adaptation de leur logement​​

Les travaux concernés : ​

  • installation de volets roulants électriques, éclairages automatisés etc.
  • aménagements pour faciliter la mobilité dans le logement​​

Qui peut en bénéficier ? : ​

  • toute personnes âgées de 70 ans et plus​
  • les personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie​
  • les personnes en situation d’handicap avec un taux d’incapacité d’au moins 50%​
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir