Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité

Publication le 29 mai 2024 Appareillage

La gamme Céliane s’impose comme une référence de l’appareillage électrique résidentiel en réinventant les standards des interrupteurs et des prises. Grâce à une conception centrée sur l’usage, elle associe innovations fonctionnelles et design soigné afin de répondre aux attentes actuelles des utilisateurs. 

Design innovant

celiane inter doigt flottant anneau 1222x569

Découvrez les 2 styles d'interrupteurs et poussoirs Céliane : 

  • l'interrupteur à doigt flottant aux lignes fluides et légères, qui affirme une identité moderne et contemporaine
  • l'interrupteur à anneau, discret, qui met en valeur la matière de la plaque
celiane inter noir laiton liege nickel 700x700 8

Finitions Céliane 

La gamme Céliane offre une large diversité de finitions pour personnaliser chaque intérieur. Avec ses finitions Déco, Métal, Vintage ou Matière, Céliane sublime l’appareillage électrique grâce à des teintes et matériaux variés, en harmonie avec tous les styles de décoration.

celiane inter doigt flottant legendes 700x700 1

Installation simple et rapide 

Pensée pour la construction neuve comme pour la rénovation, la gamme Céliane garantit une installation simple et un rendu soigné, quel que soit le type de mur. Compatible avec l’ensemble des boîtes d’encastrement et adaptable à toutes les configurations, elle assure un alignement précis et une finition esthétique impeccable. 

salon moderne celiane fonctions 450x450

Fonctions Céliane incontournables

Découvrez les 4 fonctions incontournables Céliane : 

  • prise USB 
  • variateur Céliane Rotary
  • commandes Céliane Rotary ambiances couleurs
  • interrupteur sans contact

Céliane™ with Netatmo : le logement simplement connecté 

celiane with netatmo 930x430 0

Les solutions connectées Céliane with Netatmo s’intègrent facilement à une installation existante et permettent de piloter éclairages, volets roulants et appareils électriques depuis un smartphone ou à la voix.

Céliane™, une gamme éco-conçue et locale

celiane gamme responsable 930x430

Avec la gamme Céliane, Legrand s’engage pour une conception plus responsable : 87 % des références sont fabriquées en France, certaines pièces intègrent jusqu’à 100 % de plastique recyclé, et les emballages sont 100 % recyclables et sans plastique.

legende celiane finitions bois pefc fsc 930x650 0

(1) Les plaques de finitions en bois sont des pièces uniques en matière naturelle, dont l'aspect et la teinte peuvent varier d'un exemplaire à l'autre. 

Céliane™

Vidéos & tutoriels

Questions fréquentes

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus