Design innovant

Découvrez les 2 styles d'interrupteurs et poussoirs Céliane :
- l'interrupteur à doigt flottant aux lignes fluides et légères, qui affirme une identité moderne et contemporaine
- l'interrupteur à anneau, discret, qui met en valeur la matière de la plaque
Voir l'interrupteur Céliane Voir l'interrupteur Céliane à anneau

Finitions Céliane
La gamme Céliane offre une large diversité de finitions pour personnaliser chaque intérieur. Avec ses finitions Déco, Métal, Vintage ou Matière, Céliane sublime l’appareillage électrique grâce à des teintes et matériaux variés, en harmonie avec tous les styles de décoration.

Installation simple et rapide
Pensée pour la construction neuve comme pour la rénovation, la gamme Céliane garantit une installation simple et un rendu soigné, quel que soit le type de mur. Compatible avec l’ensemble des boîtes d’encastrement et adaptable à toutes les configurations, elle assure un alignement précis et une finition esthétique impeccable.

Fonctions Céliane incontournables
Découvrez les 4 fonctions incontournables Céliane :
- prise USB
- variateur Céliane Rotary
- commandes Céliane Rotary ambiances couleurs
- interrupteur sans contact
Céliane™ with Netatmo : le logement simplement connecté

Les solutions connectées Céliane with Netatmo s’intègrent facilement à une installation existante et permettent de piloter éclairages, volets roulants et appareils électriques depuis un smartphone ou à la voix.
Découvrir Céliane with Netatmo Découvrir le connecté en vidéo
Céliane™, une gamme éco-conçue et locale

Avec la gamme Céliane, Legrand s’engage pour une conception plus responsable : 87 % des références sont fabriquées en France, certaines pièces intègrent jusqu’à 100 % de plastique recyclé, et les emballages sont 100 % recyclables et sans plastique.
Découvrir l'éco-conception Céliane en vidéo Découvrir le savoir-faire Céliane en vidéo

(1) Les plaques de finitions en bois sont des pièces uniques en matière naturelle, dont l'aspect et la teinte peuvent varier d'un exemplaire à l'autre.
Céliane™
Vidéos & tutoriels
Questions fréquentes
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...