ASTUCES
voir vidéo ▶dooxie™ easyréno : la prise faible profondeur pour vos câblages en rénovation
Dans cette astuce, Legrand va vous montrer comment faciliter votre câblage dans la rénovation avec la prise 2P+T dooxie™ easyréno.
C'est 25 % de place supplémentaire pour câbler en toute sécurité.
Vous manquez de place de câblage dans les boîtes d’encastrement sur vos chantiers de rénovation ? La prise easyréno est la solution idéale pour faciliter votre câblage dans les boîtes de 30 mm de profondeur, mais elle s’adapte à tous les types de boîtes d’encastrement.
Avec son encombrement réduit, vous gagnez 6 mm de profondeur par rapport à une prise standard, c'est 25% de place de câblage en plus.
La prise easyréno est disponible en monoposte en finition blanc ou alu, ou en 2 postes (livrée avec plaque carrée blanche).
Bon à savoir : grâce à son support sécable, dooxie™ easyréno s’adapte également à la rénovation des appareillages en double poste entraxe 57 mm.
VIDEOS TUTOS
Avec une centaine de références et 5 astuces d’installation de mise en oeuvre, la gamme d’appareillages dooxie™ s’adapte à tous vos chantiers neufs ou de rénovation.
Des fonctions modernes et connectées, une mise en œuvre simplifiée… Vous allez l’adorer !