Thermostat connecté Smarther with Netatmo : confort et économies assurés

Logement connecté

Le thermostat connecté Smarther with Netatmo s’installe en saillie ou en encastré, compatible avec les chaudières à bois, fuel, gaz. Idéal en neuf ou en rénovation.

femme sourir allongee canape smartphone hc radiateur 700x700

Températures et consommations maîtrisées grâce à Smarther with Netatmo

Avec le thermostat connecté, vos clients pilotent et maîtrisent leur chauffage facilement. Ils peuvent créer des plannings personnalisés directement dans l’App Home + Control pour adapter la température et les plages de chauffe pièce par pièce. La fonction "Absent", activable dans l’App, met la maison hors-gel temporairement en cas d’absence de quelques jours.

Vos clients peuvent visualiser leurs consommations en temps réel ou en cumulé grâce à l’App Home + Control. Ainsi pas de surprise sur la facture !

alexa boost smarther mc pro px 700x350
pictos smarther appli assistant vocal 350x350 pictos smarther 350x350

Coup de froid ? La fonction "Boost" réchauffe vos clients

Indépendamment du planning en cours, la fonction Boost permet de monter la température d’une pièce ou de toute la maison pendant un temps déterminé : 30, 60 ou 90 minutes. Pendant la durée choisie, la barre rouge s’allume sur le thermostat et diminue avec le temps.

A la fin du cycle, le planning initialement en cours reprend.

Cette fonction peut être activée sur l’écran du thermostat, via l’app, ou par la voix via un assistant vocal.

smartphone appli home control badges assistants vocaux 700x450

Smarther with Netatmo : une utilisation simple et intuitive

Le thermostat connecté Legrand peut être commandé soit localement sur son écran, soit à distance via l’App, soit par la voix via un assistant vocal.

Avec l'application gratuite Home + Control, disponible sur App Store et Google Play, vos clients peuvent dès que nécessaire :

  • créer et modifier les plannings de température
  • gérer la température de consigne
  • activer la fonction Boost pour une chauffe rapide
  • contrôler plusieurs thermostats dans la même maison ou contrôler plusieurs maisons
  • bénéficier des mises à jour régulières
smarther thermostat connecte legendes 700x700

Thermostat intelligent et communicant

Smarther a été conçu pour répondre aux attentes de ceux qui souhaitent plus de confort et réduire leur consommation électrique. Sur son interface tactile à LEDs lumineuses, il affiche les informations essentielles, comme la température ambiante, la température de consigne, le taux d'humidité, le mode actif de la fonction Boost.

Tutoriel

Tuto vidéo

Smarther : le thermostat connecté facile à installer

Solution facile à mettre en œuvre en neuf comme en rénovation, Smarther se pose en encastré ou en saillie. Les 2 modèles de thermostats connectés Legrand sont compatibles avec les chaudières à bois, fuel, gaz.

installe smarther encastre 700x400

Thermostat connecté encastré

Le thermostat connecté encastré 1 contact, références 049038 et 049039, contrôle le système de chauffage uniquement. Il est compatible avec les boîtes d'encastrement Batibox.

installe smarther saillie 700x400

Thermostat connecté en saillie

Le thermostat connecté saillie 2 contacts, référence 049040, est destiné à être posé en mural. Il contrôle les systèmes de chauffage. Il nécessite 4 fils : 2 pour le courant et 2 pour le contact chaudière.

smartphone app home pro instal icon 450x450

Home + Pro, l’application qui simplifie vos installations connectées

Configurez votre thermostat connecté Smarther with Netatmo avec Home + Pro et gagnez du temps sur vos chantiers ! L’application vous permet de configurer facilement les équipements connectés Legrand with Netatmo (Zigbee), sans Internet. Simple, rapide et intuitive, elle vous accompagne à chaque étape de l’installation et optimise votre productivité. Une fois configurée, l’installation est prête à être utilisée par votre client via Home + Control.

thermostat intelligent connecte netatmo tete thermostatique 700x700

Autre solution de régulation du chauffage : le Thermostat Intelligent connecté Netatmo

Ce thermostat permet de contrôler le chauffage à distance depuis l’App Home + Control.

  • planning : un chauffage qui s'adapte aux habitudes de vie. Permet de faire des économies en chauffant selon ses besoins. Programmation des modes Absent et Hors-gel
  • auto-Adapt : permet d'anticiper le démarrage du chauffage et de garder votre logement à la température idéale, quelle que soit la météo
  • suivi d'activité et bilans : permet d'accéder à votre consommation de chauffage ainsi qu’à un bilan mensuel d'économies

Les radiateurs de chaque pièce peuvent être contrôlés grâce aux Têtes Thermostatiques Intelligentes.

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir