Commande et signalisation

produit

396 produits
Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 60W - 2,5A - 3 modules
PLC POWER SUPPLIES | ref. 1 467 23

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 60W - 2,5A - 3 modules

238,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 15W - 0,63A - 1 module
PLC POWER SUPPLIES | ref. 1 467 21

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 15W - 0,63A - 1 module

113,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 36W - 1,5A - 2 modules
PLC POWER SUPPLIES | ref. 1 467 22

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 36W - 1,5A - 2 modules

155,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 24W - 2A - 2 modules
PLC POWER SUPPLIES | ref. 1 467 11

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 24W - 2A - 2 modules

146,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module
CX³ | ref. 4 129 20

Poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module

48,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module
ref. 0 026 71

Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module

218,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Inter poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module
CX³ | ref. 4 129 14

Inter poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module

48,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir modulaire simple fonction contact 1NO - 1 module
CX³ | ref. 4 129 08

Poussoir modulaire simple fonction contact 1NO - 1 module

33,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-inverseur modulaire va-et-vient 250V~ - 1 module
CX³ | ref. 4 129 00

Interrupteur-inverseur modulaire va-et-vient 250V~ - 1 module

36,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - rouge - 1 module
CX³ | ref. 4 129 27

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - rouge - 1 module

31,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - vert - 1 module
CX³ | ref. 4 129 26

Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - vert - 1 module

31,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules
ref. 4 130 96

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules

181,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 63VA - 5 modules
ref. 4 130 98

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 63VA - 5 modules

322,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
CX³ | ref. 4 125 61

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

166,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 62

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules

278,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
CX³ | ref. 4 125 58

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

116,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4F - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 56

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4F - 3 modules

335,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4O - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 57

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4O - 3 modules

349,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 53

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules

234,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
CX³ | ref. 4 125 51

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

139,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules
ref. 4 130 91

Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules

114,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules
ref. 4 130 93

Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules

133,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
CX³ | ref. 4 125 01

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

134,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact O+F - 1 module
CX³ | ref. 4 125 00

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact O+F - 1 module

157,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande et signalisation

Dans le domaine de la commande et de la signalisation, la sélection de solutions adaptées est cruciale pour garantir un contrôle optimal de circuits électriques et une sécurité accrue dans toute installation électrique monophasée ou triphasée.

Découvrez les différents produits, d’ampérages et de tensions divers, que nous proposons pour assurer une commande électrique optimale ainsi qu’une signalisation claire : interrupteurs-inverseurs, poussoirs modulaires, transformateurs de sécurité, contacteurs de puissance, interrupteurs-sectionneurs, commutateurs ou encore relais temporisés.

Cette gamme de produits, proposant des fonctions variées, est essentielle pour gérer les circuits, protéger efficacement les systèmes électriques et assurer leur bon fonctionnement. N’hésitez pas à prendre conseil auprès de nos équipes pour vous assurer de sélectionner le matériel adéquat, en tenant compte des différentes caractéristiques techniques et des besoins spécifiques de vos chantiers, et ainsi fournir à vos clients des solutions de qualité et fiables.

À noter que la signalisation est un aspect crucial car elle permet aux opérateurs de machines et aux techniciens de surveiller l'état des systèmes et de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement.

Découvrez aussi nos autres solutions pour vos tableaux et armoires de puissance, garantes d’une efficacité et d‘une protection accrues :

- disjoncteurs et interrupteurs de puissance : acteurs essentiels dans la protection des circuits contre les surcharges et les courts-circuits, ils sont disponibles en une large variété de types pour s'adapter à différentes tensions et applications

- disjoncteurs et interrupteurs modulaires : garants d’une installation sûre, ils offrent une flexibilité de montage accrue dans les tableaux électriques

- blocs différentiels puissance modulaires : la diversité de solutions permet d’assurer une sécurité optimale des personnes et des équipements ainsi qu’une alimentation en continu dans toute l’installation

- répartition et distribution par barre de cuivre : ces produits assurent des connexions fiables et une distribution efficace de l'énergie au sein des systèmes électriques

- parafoudre : en offrant une protection supplémentaire contre les surtensions transitoires, ils assurent la sécurité des personnes et du matériel électrique dans toute zone exposée aux risques liés à la foudre.

Et pour une sécurité optimale, notamment dans vos chantiers industriels, optez pour les boutons poussoirs et poussoirs coup de poing : ils permettent l’arrêt d’urgence de tout équipement en cas de dysfonctionnement ou de danger pour une personne.