Commande et protection moteur

produit

603 produits
Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 400A
DPX³ IS | ref. 0 266 74

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 400A

2169,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande frontale - 4P - 400A
DPX-IS | ref. 0 266 62

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande frontale - 4P - 400A

1242,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 160A
DPX-IS | ref. 0 266 36

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 160A

778,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 250A
DPX-IS | ref. 0 266 37

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 250A

970,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Relais temporisé modulaire retardé à l'ouverture - 1 module
ref. 0 047 41

Relais temporisé modulaire retardé à l'ouverture - 1 module

330,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Relais temporisé modulaire multifonction - 1 module
ref. 0 047 44

Relais temporisé modulaire multifonction - 1 module

369,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande rotative déportée sur porte IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250
DPX³ | ref. 0 266 86

Commande rotative déportée sur porte IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250

286,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module
ref. 0 038 59

Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module

172,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL³ référence 020601 ou 020651
DPX³ IS | ref. 0 262 39

Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL³ référence 020601 ou 020651

33,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 cache-bornes pour DPX-IS250
DPX³ IS | ref. 0 262 87

Jeu de 2 cache-bornes pour DPX-IS250

164,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm² souple ou 150mm² rigide maxi
DPX³ IS | ref. 0 262 88

Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm² souple ou 150mm² rigide maxi

70,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=
DPX³ | ref. 0 261 67

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=

202,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contact inverseur ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~
DPX³ 250 | ref. 0 261 60

Contact inverseur ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~

102,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Relais de commande CTX³ 4 pôles 2 contacts NO + 2NF - 230V~
CTX³ | ref. 4 168 26

Relais de commande CTX³ 4 pôles 2 contacts NO + 2NF - 230V~

64,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 6A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 230V~
CTX³ | ref. 4 170 06

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 6A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 230V~

58,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles - 65A - sans contact auxiliaire intégré - tension commande 230V~
CTX³ | ref. 4 164 46

Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles - 65A - sans contact auxiliaire intégré - tension commande 230V~

827,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 1,6A à 2,5A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
MPX³ | ref. 4 173 06

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 1,6A à 2,5A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

121,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 0,63A à 1A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
MPX³ | ref. 4 173 04

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 0,63A à 1A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

121,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 1A à 1,6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
MPX³ | ref. 4 173 05

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 1A à 1,6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

121,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 2,5A à 4A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
MPX³ | ref. 4 173 07

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 2,5A à 4A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

121,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 6A à 10A - pouvoir de coupure 50kA en 415V
MPX³ | ref. 4 173 10

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 6A à 10A - pouvoir de coupure 50kA en 415V

135,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 4A à 6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
MPX³ | ref. 4 173 08

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 4A à 6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

121,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacts signal tous défauts 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX³32
MPX³ | ref. 4 174 06

Contacts signal tous défauts 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX³32

39,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacts auxiliaires 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX³ - montage latéral
MPX³ | ref. 4 174 00

Contacts auxiliaires 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX³ - montage latéral

28,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution