Commande et protection moteur
produit

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 400A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 250A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 160A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 100A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande rotative déportée sur porte IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL³ référence 020601 ou 020651
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 cache-bornes pour DPX-IS250
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm² souple ou 150mm² rigide maxi
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contact inverseur ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 1,6A à 2,5A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 1A à 1,6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 2,5A à 4A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 6A à 10A - pouvoir de coupure 50kA en 415V
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 4A à 6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacts signal tous défauts 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX³32
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacts auxiliaires 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX³ - montage latéral
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande frontale - 4P - 400A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 63A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement avec commande frontale - 3P - 100A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande latérale droite - 4P - 250A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande frontale - 4P - 160A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande frontale - 4P - 250A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste