Disjoncteur DNX³4500 6kA arrivée borne automatique sortie borne à vis - tétrapolaire 400V~ 20A courbe C - 3 modules
Ref. 4 069 20
122,80 €
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.52 dm3
Poids
320.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Tétrapolaires 400 V~- Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
- Auto/vis
- In : 20 A
- Nombre de modules : 3
Caractéristiques Générales
Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
- 4500 - NF EN 60898-1 - 400 V~
- 6 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- Reçoivent les auxiliaires
- N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables
- 2 types de connexion :
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
page commerciale (p.451) Tableau de choix (p.484) page commerciale (p.513) Page technique (p.535) Page technique (p.537)Fiches techniques / Guides métier
F01297FR/01 Déclaration de conformité D13/13 - Sélectivité / filiation à 3 niveaux La coordination entre les dispositifs de protectionVidéos



- La puissance au cœur du centre commercial Aéroville
- La puissance Legrand au cœur du stade Allianz Riviera de Nice
- La performance énergétique au cœur d'un quartier bordelais
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ Calcul
En savoir plus -
XL Pro³ Tool
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 672362B
télécharger