Tableau résidentiel et petit tertiaire

produit

1836 produits
Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 10 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 02

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 10 départs - 6 modules

53,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 6 départs - 4 modules
XL³ | ref. 4 004 01

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 6 départs - 4 modules

38,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 40A 12 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 00

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 40A 12 départs - 6 modules

52,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 10 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 06

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 10 départs - 6 modules

70,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 6 départs - 4 modules
XL³ | ref. 4 004 05

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 6 départs - 4 modules

51,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 40A 12 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 04

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 40A 12 départs - 6 modules

68,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules
XL³ | ref. 4 004 10

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules

104,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 11 départs - 8 modules
XL³ | ref. 4 004 07

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 11 départs - 8 modules

89,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 14 départs - 8 modules
XL³ | ref. 4 004 09

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 14 départs - 8 modules

91,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 10 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 08

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 10 départs - 6 modules

71,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 13 départs - 10 modules
XL³ | ref. 4 004 11

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 13 départs - 10 modules

292,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Inter horaire programmable astronomique via bluetooth journalier ou hebdomadaire 230V~ - 1 sortie 16A - 56 programmes
ref. 4 127 23

Inter horaire programmable astronomique via bluetooth journalier ou hebdomadaire 230V~ - 1 sortie 16A - 56 programmes

386,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack Ecocompteur modulaire standard composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 60A référence 412008
EMDX³ | ref. 4 120 31

Pack Ecocompteur modulaire standard composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 60A référence 412008

311,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules
ref. 4 122 11

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules

768,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 40kA - 3P+N 320V~ - 8 modules
ref. 4 122 15

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 40kA - 3P+N 320V~ - 8 modules

993,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module
Drivia with Netatmo | ref. 4 120 15

Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module

116,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif intensité 60A non réglable
ref. 4 010 06

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif intensité 60A non réglable

415,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité 60A non réglable
ref. 4 010 51

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité 60A non réglable

267,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module
ref. 4 126 81

Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module

192,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support universel modulaire pour montage appareillage Mosaic 2 modules sur rail
DX³ | ref. 4 129 50

Support universel modulaire pour montage appareillage Mosaic 2 modules sur rail

12,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal plate pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PC4R24

Porte métal plate pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

302,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN 36 modules - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1DIN36

Rail DIN 36 modules - XL³ HP 160

45,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de jumelage vertical pour coffret saillie - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1KJPV

Kit de jumelage vertical pour coffret saillie - XL³ HP 160

221,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PD6R24

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

440,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau résidentiel et petit tertiaire

Minuterie modulaire

Une minuterie modulaire se place dans le tableau électrique et est couplée au disjoncteur qui protège le circuit que l'on souhaite gérer. Ce dispositif assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé il est particulièrement adapté pour les lampes fluo compactes et lampes LED des lumières et les appareils (sèche serviette par exemple) dans les pièces de la maison (cuisine, chambre, salle de bain, couloir..), le jardin, mais aussi dans les parties communes d'un immeuble. La progammation de la temporisation, à faire en amont, est réglable de 30 secondes à 10 minutes. La minuterie modulaire admet un nombre illimité de boutons poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum. Cela ne fonctionne pas avec des interrupteurs classiques.

Ce dispositif permet, simplement, de réaliser des économies d'energie.

Les coffrets modulaires

Les coffrets modulaires, adaptés aux installations résidentielles et petit tertiaire, permettent d'intégrer un certain nombre d'équipements (rangées, modules, etc) du tableau électrique

Ce sont des appareillages modulaires qui répondent à un objectif de protection modulaire.

En effet, un tableau électrique, élément d'appareillage modulaire, équipé de disjoncteurs, disjonteurs différentiels, ou encore d'interrupteurs différentiels permettent de protéger un foyer. C'est pour cette raison que l'on parle de protection modulaire. 

L'installation murale des coffrets modulaires encastrés et tableaux électriques proposés par Legrand assure la protection des biens et des personnes dans un bâtiment. 

Les dimensions du coffret modulaire, c'est à dire sa largeur et sa hauteur, ainsi que son prix public dépendent du modèle choisi mais également du type d'installation (maison, commerce, etc). 

L'installation électrique d'un établissement (câblage du tableau, nombre de rangées et de modules, rails, plaques, etc) doit être conforme aux caractéristiques techniques imposées par la Norme NF C 15-100. 

Voir les disjoncteurs