produit

121 produits
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules
HX³ | ref. 4 052 01

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules

45,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules
HX³ | ref. 4 052 00

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules

33,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
Répartition HX³ / VX³ | ref. 4 049 26

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules

9,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
HX³ | ref. 4 049 37

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre

65,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules
ref. 0 048 77

Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules

505,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de 10 bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules
HX³ | ref. 4 052 09

Kit de 10 bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules

122,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm
ref. 4 050 55

Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm

27,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
XL³ | ref. 4 050 09

Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre

15,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Peigne d'alimentation vertical 125A VX³ à bornes automatiques pour coffrets 6 rangées
XL³ | ref. 4 050 36

Peigne d'alimentation vertical 125A VX³ à bornes automatiques pour coffrets 6 rangées

802,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Peigne d'alimentation vertical 63A VX³ à bornes automatiques pour coffrets 4 rangées
XL³ | ref. 4 050 24

Peigne d'alimentation vertical 63A VX³ à bornes automatiques pour coffrets 4 rangées

400,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire associable unipolaire 250A - 11 connexions maximum par barreau - 2 modules
ref. 0 048 73

Répartiteur modulaire associable unipolaire 250A - 11 connexions maximum par barreau - 2 modules

131,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire associable unipolaire 125A - 16 connexions maximum par barreau - 2 modules
ref. 0 048 71

Répartiteur modulaire associable unipolaire 125A - 16 connexions maximum par barreau - 2 modules

80,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X
HX³ | ref. 4 052 07

Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X

13,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne de raccordement pour produit borne à vis avec peigne tétrapolaire - section 4mm² à 25mm² - IP2X
HX³ | ref. 4 052 08

Borne de raccordement pour produit borne à vis avec peigne tétrapolaire - section 4mm² à 25mm² - IP2X

11,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne de raccordement pour disjoncteur DX³ 3P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X
HX³ | ref. 4 052 06

Borne de raccordement pour disjoncteur DX³ 3P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X

51,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section 6mm² à 35mm²
HX³ | ref. 4 049 06

Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section 6mm² à 35mm²

7,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²
HX³ | ref. 4 049 27

Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²

26,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel - section 4mm² à 25mm² - IP2X
HX³ | ref. 4 049 05

Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel - section 4mm² à 25mm² - IP2X

10,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 cordons de repiquage appareils bornes à vis 1 cordon phase et 1 cordon neutre - section 10mm² - longueur 270mm
HX³ | ref. 4 049 03

Jeu de 2 cordons de repiquage appareils bornes à vis 1 cordon phase et 1 cordon neutre - section 10mm² - longueur 270mm

23,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
HX³ | ref. 4 049 89

Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale

1,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire associable unipolaire 160A - 13 connexions maximum par barreau - 2 modules
Lexic | ref. 0 048 83

Répartiteur modulaire associable unipolaire 160A - 13 connexions maximum par barreau - 2 modules

92,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm
Drivia | ref. 0 048 15

Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm

19,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bornier de répartition IP2X phase - 1 connexion 10mm² à 35mm² - noir - longueur 62mm
Drivia | ref. 0 048 16

Bornier de répartition IP2X phase - 1 connexion 10mm² à 35mm² - noir - longueur 62mm

18,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm² 540A maximum
ref. 0 374 81

Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm² 540A maximum

181,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartition

Les systèmes de distribution, à la base de toute installation électrique, sont vecteurs de performance et de

continuité de service. Composants clés de ces systèmes, les solutions de répartition doivent faciliter la mise en œuvre pour encore plus d’efficacité. Avec nos solutions, vous avez l’assurance de réaliser en toute simplicité des tableaux ou coffrets électriques organisés, qu’il s’agisse d’un chantier en résidentiel ou petit tertiaire.

Équipements clés de la répartition horizontale et de la répartition verticale, les peignes d’alimentation sont l’assurance d’une répartition optimisée. Disponibles avec un nombre de pôles varié, ils s’adaptent à vos différents besoins en se connectant indifféremment sur les bornes à connexion automatique ou à vis.

Dans le cas d’une répartition modulaire, les répartiteurs à barreaux étagés (avec borniers phase/neutre) permettent de rassembler en un seul endroit les arrivées et les départs des circuits électriques. Facilitant les câblages grâce à leur ergonomie, ces répartiteurs sont un vrai plus pour gagner du temps lors de vos interventions. Leur design robuste offre l’avantage d’un bon comportement sous les efforts des câbles.

La section "Répartition" propose également divers accessoires tels que des borniers de répartition, des bornes de raccordement ou encore des cordons de repiquage.

Chaque principe de répartition dispose d’avantages spécifiques : cette diversité d’offre permettra ainsi de couvrir un maximum de besoins.

Qui dit installation électrique dit bien évidemment sécurité ! Découvrez notre gamme de solutions pour une protection accrue des personnes comme des biens : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, disjoncteurs différentiels ou encore parafoudres. Ils assurent une sécurité optimale face aux risques électriques de tous types : surintensité, courant de fuite à la terre, etc.

Une question sur le matériel proposé ? Besoin d’un conseil technique pour concevoir ou rénover efficacement un tableau électrique ? Notre équipe est à votre service.